피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13082, 13083, 13084, 13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029, 13032, 13035 m - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13082_m.prj},{NB=13082_m},{MAT=1},{A=M3},{B=12.00},{C=7.69},{D=4.70},{E=5.00},{F=0.60},{G=0.85},{CC=5-20},{NO=1},{C1=7.700},{R1=0.20},{R2=0.50},{R3=7.50},{R4=1.50},{B1=3.00},{E1=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13082
13082
Zinc Plated
12.00
7.69
4.70
5.00
0.60
0.85
.0022
5-20
13027
13027
Zinc Plated
22.00
13.47
7.20
7.80
0.80
1.96
.0108
8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성