피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14159, 14122, 14124, 14126, 14127, 14128, 14129, 14130, 14131 m - Slide-In Economy T-Nuts
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/14159_m.prj},{NB=14126_m},{PN=14126},{MAT=Steel},{FIN=Zinc-Plated},{A=M6},{A1=6},{B=19.00},{C=16.00},{D=4.00},{CC=8-15, 8-40, 10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
A (Thread)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14159
14159
Steel
Zinc-Plated
M4
9.00
9.00
3.00
5-20
14122
14122
Steel
Zinc-Plated
M5
9.00
9.00
3.00
5-20
14124
14124
Steel
Zinc-Plated
M6
15.00
10.00
4.00
6-10, 6-25
14126
14126
Steel
Zinc-Plated
M6
19.00
16.00
4.00
8-15, 8-40, 10-45
14127
14127
Steel
Zinc-Plated
M8
19.00
16.00
4.00
8-15, 8-40, 10-45
14128
14128
Steel
Zinc-Plated
M6
19.00
19.00
4.00
10-45
14129
14129
Steel
Zinc-Plated
M8
19.00
19.00
4.00
10-45
14130
14130
Steel
Zinc-Plated
M6
20.00
13.00
5.00
8-15, 8-40, 10-45
14131
14131
Steel
Zinc-Plated
M8
20.00
13.00
5.00
8-15, 8-40, 10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성