피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2512, 40-2515, 25-2512-Black, 40-2515-Black - Double Panel Retainers
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2512.prj},{NB=25-2512},{SERIES=25 Series},{SIZE=25.00},{SIZE1=25,50},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=CA},{A=4.00},{B=13.30},{C=25.00},{D=25.50},{E=75.50},{L=9.80},{M=27.95},{N=M6 x 1.0},{THRD=6.00},{P=6.30},{Q=9.30},{R=4.00},{R1=4.00},{R2=1.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size Selection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
N (Tap Thru)
ⁿ/ₐ
P
P (Drill Thru)
[mm]
Q
[mm]
W
Weight
[kg]
25-2512
25-2512
25 Series
25.00
6105-T5 Aluminum
4.00
13.30
25.00
25.50
75.50
12.50
25.00
0.00
0.00
0.00
9.80
27.95
M6 x 1.0
6.30
9.30
.027
40-2515
40-2515
40 Series
40.00
6105-T5 Aluminum
6.00
21.95
40.00
40.60
120.60
20.00
40.00
0.00
0.00
0.00
15.80
44.50
M8 x 1.25
8.30
15.95
.088
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성