피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2522, 25-2524, 40-2518, 40-2520, 25-2522-Black, 25-2524-Black, 40-2518-Black, 40-2520-Black - Double Mesh Panel Retainers
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2522_asmtab.prj},{NB=25-2522},{SERIES=25 Series},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=CA},{DESC=Double Mesh Retainer with Backing Plate},{SIZE=32.00},{SIZE1=32,50},{A=4.00},{B=13.30},{C=25.00},{D=25.50},{E=75.50},{L=6.00},{M=22.35},{N=M6 x 1.0},{P=9.40},{Q=25.00},{R=6.30},{S=9.30},{T=12.50},{PPATH=25-2522_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G Size
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K Size
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
N (Tap Thru)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
R Dia.
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
25-2522
25-2522
25 Series
6105-T5 Aluminum
Double Mesh Retainer with...
4.00
13.30
25.00
25.50
75.50
16.00
32.00
0.00
0.00
0.00
6.00
22.35
M6 x 1.0
9.40
25.00
6.30
9.30
12.50
.045
40-2518
40-2518
40 Series
6105-T5 Aluminum
Double Mesh Retainer with...
6.00
21.95
40.00
40.60
120.60
20.00
40.00
0.00
0.00
0.00
9.00
38.00
M8 x 1.25
13.30
39.80
8.30
15.95
19.90
.138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성