피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
CoriolisMaster FCB450 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Coriolis Mass Flowmeter (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/coriolis/fcb450_asmtab.prj},{NB=FCB450.Y0.Y0.050R1.D4.A1.C.3.D1.G0.A},{BESTNR=FCB450},{DN=DN 50 / DN 65},{ZOLL=2 / 2-1/2},{EXP=Y0},{BAU=Y0},{DIAM=050R1},{PN=D4},{MAT=A1},{DURCH=C},{DICHT=3},{BAUM=D1},{AUS=G0},{EN=A},{ZERT=},{ZAUS1=},{ZAUS2=},{ANZ=},{SPRA=},{DOK=},{SB=},{SENSOR=},{CABLE=},{TYP=},{TEMP=},{ET=},{DN1=050},{DN2=R1},{A=99.0},{B=125},{C=80},{PPATH=assemblies/cm_fcb_430_450_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size / Connection Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size / Connection Size
[인치]
D
[mm]
B1
[mm]
K
[mm]
D4
[mm]
F
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FCB450.Y0.Y0.015E1.D4.A1....
FCB450
DN 15 / DN 10
1/2 / 1/4
90.0
16.0
60.0
40.0
2.0
14.0
4
385
44.5
77
46
340
FCB450.Y0.Y0.015R0.D4.A1....
FCB450
DN 15 / DN 15
1/2 / 1/2
95.0
16.0
65.0
45.0
2.0
14.0
4
385
44.5
77
46
340
FCB450.Y0.Y0.015R1.D4.A1....
FCB450
DN 15 / DN 20
1/2 / 3/4
105.0
18.0
75.0
58.0
2.0
14.0
4
421
44.5
77
46
340
FCB450.Y0.Y0.025E1.D4.A1....
FCB450
DN 25 / DN 20
1 / 3/4
105.0
18.0
75.0
68.0
2.0
14.0
4
576
69.5
103
62
379
FCB450.Y0.Y0.025R0.D4.A1....
FCB450
DN 25 / DN 25
1 / 1
115.0
18.0
85.0
68.0
2.0
14.0
4
525
69.5
103
62
379
FCB450.Y0.Y0.025R2.D4.A1....
FCB450
DN 25 / DN 40
1 / 1-1/2
150.0
18.0
110.0
88.0
2.0
18.0
4
576
69.5
103
62
379
FCB450.Y0.Y0.050E1.D4.A1....
FCB450
DN 50 / DN 40
2 / 1-1/2
150.0
18.0
110.0
88.0
3.0
18.0
4
763
99.0
125
80
416
FCB450.Y0.Y0.050R0.D4.A1....
FCB450
DN 50 / DN 50
2 / 2
165.0
20.0
125.0
102.0
3.0
18.0
4
715
99.0
125
80
416
FCB450.Y0.Y0.050R1.D4.A1....
FCB450
DN 50 / DN 65
2 / 2-1/2
185.0
18.0
145.0
122.0
3.0
18.0
8
763
99.0
125
80
416
FCB450.Y0.Y0.080E1.D4.A1....
FCB450
DN 80 / DN 65
3 / 2-1/2
185.0
22.0
145.0
122.0
3.0
18.0
8
910
155.0
183
123
505
FCB450.Y0.Y0.080R0.D2.A1....
FCB450
DN 80 / DN 80
3 / 3
200.0
20.0
160.0
138.0
3.0
18.0
8
870
155.0
183
123
505
FCB450.Y0.Y0.080R1.D2.A1....
FCB450
DN 80 / DN 100
3 / 4
220.0
20.0
180.0
158.0
3.0
18.0
8
875
155.0
183
123
505
FCB450.Y0.Y0.100E1.D2.A1....
FCB450
DN 100 / DN 80
4 / 3
200.0
20.0
160.0
138.0
3.0
18.0
8
1222
195.0
260
168
603
FCB450.Y0.Y0.100R0.D2.A1....
FCB450
DN 100 / DN 100
4 / 4
220.0
20.0
180.0
158.0
3.0
18.0
8
1122
195.0
260
168
603
FCB450.Y0.Y0.100R2.D2.A1....
FCB450
DN 100 / DN 150
4 / 6
285.0
22.0
240.0
212.0
3.0
22.0
8
1257
195.0
260
168
603
FCB450.Y0.Y0.150E2.D2.A1....
FCB450
DN 150 / DN 100
6 / 4
220.0
20.0
180.0
158.0
3.0
18.0
8
1569
260.0
320
205
691
FCB450.Y0.Y0.150R0.D2.A1....
FCB450
DN 150 / DN 150
6 / 6
285.0
22.0
240.0
212.0
3.0
22.0
8
1421
260.0
320
205
691
FCB450.Y0.Y0.150R1.D4.A1....
FCB450
DN 150 / DN 200
6 / 8
375.0
34.0
320.0
285.0
3.0
30.0
12
1637
260.0
320
205
691
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성