피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11011366 - Intermediate stop ZA 20/25
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 20
ZA 20/25
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_20/za_20_25/zwischenanschlag_za_20_25_asmtab.prj},{NB=11011366 Zwischenanschlag ZA 20/25},{BNR=11011366},{TYP=ZA 20/25},{VERS=1},{B1=30},{B2=29.9},{B3=27},{B4=15.5},{B5=12},{D1=9},{D2=10},{D3=9},{G1=M5},{G2=M5},{G3=M5},{G4=M6x0.75},{H1=62},{H2=39},{H3=59},{H4=36},{H5=9.7},{H6=17},{H7=13},{H8=1.9},{H9=2},{H10=7},{L1=114},{L2=69.5},{L3=10.5},{L4=42},{L5=32},{L6=19},{L7=80},{L8=60},{L9=54},{L10=20},{SW=8},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.27},{PPATH=zwischenanschlag_za_20_25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
B4
Width B4
[mm]
B5
Width B5
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
G2
Thread G2
ⁿ/ₐ
G3
Thread G3
ⁿ/ₐ
G4
Thread G4
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
H4
Height H4
[mm]
H5
Height H5
[mm]
H6
Height H6
[mm]
H7
Height H7
[mm]
H8
Height H8
[mm]
H9
Height H9
[mm]
H10
Height H10
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
L6
Length L6
[mm]
L7
Length L7
[mm]
L8
Length L8
[mm]
L9
Length L9
[mm]
L10
Length L10
[mm]
SW
Width across flats SW
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11011366 Intermediate sto...
11011366
ZA 20/25
30
29.9
27
15.5
12
9
10
9
M5
M5
M5
M6x0.75
62
39
59
36
9.7
17
13
1.9
2
7
114
69.5
10.5
42
32
19
80
60
54
20
8
84798992
84799070
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성