피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
BP LM 25 - Baseplate BP LM 25
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/basisplatte_25.prj},{NB=11001624 Basisplatte BP LM 25/60},{BNR=11001624},{TYP=BP LM 25/60},{VERS=2.000},{A=200.800},{B=189.000},{B1=60.000},{B2=48.000},{D1=9.000},{G1=M6},{H1=10.000},{H2=14.000},{H3=2.000},{L1=5.900},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{GEW=0.350},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
L1
Length L1
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
11001624 Baseplate BP LM ...
11001624
BP LM 25/60
200.800
189.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.350
84798992
84799070
11001628 Baseplate BP LM ...
11001628
BP LM 25/120
320.800
309.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.540
84798992
84799070
11009423 Baseplate BP LM ...
11009423
BP LM 25/200
480.800
469.000
60.000
48.000
9.000
M6
10.000
14.000
2.000
5.900
0.850
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성