피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
MT 45x2a - Double mounting plate
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø45 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_45/modultraeger_doppel_62_45.prj},{NB=11005009 Modultraeger doppel MT 45x2a (0)},{BNR=11005009},{TYP=MT 45x2a},{VERS=1.000},{SCR=0},{B1=140.000},{B2=48.000},{B3=22.000},{B4=9.000},{B5=9.000},{B6=32.500},{B7=75.000},{B8=48.000},{B9=46.000},{B10=46.000},{B11=48.000},{D1=45.000},{D2=9.000},{G1=M6},{H1=38.000},{H2=17.000},{H3=21.000},{H4=13.000},{H5=2.000},{L=62},{L1=131.000},{L2=61.000},{L3=48.000},{L4=38.000},{L5=38.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{INFO=Infotext},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.558}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11005009 Double mounting ...
11005009
MT 45x2a
62
84798992
84799070
0.558
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성