피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
NVD3 - Vibration dosing unit
Afag
Feeding
Components
Refilling units
NVD Vibration dosing unit
NVD3 Vibration dosing unit
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/nachfuellvorrichtungen/nvd/nvd3/nvd3_asmtab.prj},{NB=50439542 Nachfuellvibrationsdosierer NVD3/5},{BNR=50439542},{BNR1=50439542},{TYP=NVD3/5},{MAT=Rinne rostfrei},{A=545.6},{B=178.9},{C=293.4},{D=168},{E=260},{F=72},{G=M5},{H=11},{I=163.4},{K=155},{L=301},{M=98},{XL=Auf Anfrage / Sur demande / On request},{FV=5},{BS=230},{NF=50},{SW=140},{GS=F0.3},{ST=IP54},{BF=3000},{GEW=15.436},{FG=2},{FD=8},{FD1=1.5},{LS=0.4-0.9},{MT=EL60-20},{ML=45},{UT= - 10 bis +45},{LF=<70},{MH=1,6 / 1},{MR=90},{MM=A-Bewertung},{FRB=RAL 7035; RAL 5018},{LA=0.2 A},{VERS=1},{PPATH=nvd3_asmtpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
ⁿ/ₐ
H
Dimension H
[mm]
I
Dimension I
[mm]
K
Dimension K
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Dimension M
[mm]
XL
Dimension XL
ⁿ/ₐ
FV
Filling volume
[l]
BS
Voltage
[VAC]
NF
Frequency
[Hz]
SW
Coil resistance
[Ohm]
GS
Device fuse
[A]
ST
Protection class
ⁿ/ₐ
BF
Vibrator frequency (Vibrations per min)
ⁿ/ₐ
GEW
Weight (without channel)
[kg]
FG
Filling weight
[kg]
FD
Spring package thickness max.
[mm]
FD1
Spring thickness (standard)
[mm]
LS
Air gap (magnet-anchor bolt)
[mm]
MT
Installed magnet type
ⁿ/ₐ
ML
Magnetic power
[VA]
UT
Ambient temperature
[°C]
LF
Noise emission: Continuous noise pressure level (without transported material)
[dB]
MH
Measuring height / distance
[m]
MR
Measurement direction with respect to the noise source
[°]
MM
Measurement method
[mm]
LA
Power input
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
50439542 Vibration dosing...
50439542
NVD3/5
Chute stainless
545.6
178.9
293.4
168
260
72
M5
11
163.4
155
301
98
Auf Anfrage / Sur demande...
5
230
50
140
F0.3
IP54
3000
15.436
2
8
1.5
0.4-0.9
EL60-20
45
- 10 bis +45
<70
1,6 / 1
90
Rating A
0.2 A
84798992
84799070
50439547 Vibration dosing...
50439547
NVD3/5
Chute stainless polished
545.6
178.9
293.4
168
260
72
M5
11
163.4
155
301
98
Auf Anfrage / Sur demande...
5
115
60
140
F0.3
IP54
6000
15.436
2
8
1.5
0.4-0.9
EL60-20
45
- 10 bis +45
<70
1,6 / 1
90
Rating A
0.2 A
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성