피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
11.013 - Backing Ring ANSI
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/backing_rings_accessories/11_013.prj},{NB=AGRU_11013007511_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP grey_75 - 2 1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11013007511},{M=11013007511},{BILDCODE=11.013},{WEIGHT=1.067},{DIMENSIONLANG=75 - 2 1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Backing Ring ANSI},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=75.000},{IDA=2.500},{D=184.000},{D2=20.000},{D3=92.000},{B=18.000},{K=139.700},{NM=40.000},{P=16.000},{NUMB=4.000},{XX=75 - 2 1/2 - MOP 16 bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
NM
ⁿ/ₐ
P
[bar]
NUMB
ⁿ/ₐ
AGRU_11013002011_Backing ...
11013002011
11013002011
11.013
0.210
20 - 1/2" - MOP 16 bar
20
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
20.000
0.500
95.000
16.000
28.000
12.000
60.450
15.000
16.000
4.000
AGRU_11013002511_Backing ...
11013002511
11013002511
11.013
0.240
25 - 3/4" - MOP 16 bar
25
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
25.000
0.750
102.000
16.000
34.000
12.000
69.850
15.000
16.000
4.000
AGRU_11013003211_Backing ...
11013003211
11013003211
11.013
0.366
32 - 1" - MOP 16 bar
32
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
32.000
1.000
114.000
16.000
42.000
16.000
79.250
15.000
16.000
4.000
AGRU_11013004011_Backing ...
11013004011
11013004011
11.013
0.560
40 - 1 1/4" - MOP 16 bar
40
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
40.000
1.250
130.000
16.000
51.000
16.000
88.900
25.000
16.000
4.000
AGRU_11013005011_Backing ...
11013005011
11013005011
11.013
0.541
50 - 1 1/2" - MOP 16 bar
50
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
50.000
1.500
133.000
16.000
62.000
18.000
98.550
35.000
16.000
4.000
AGRU_11013006311_Backing ...
11013006311
11013006311
11.013
0.822
63 - 2" - MOP 16 bar
63
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
63.000
2.000
162.000
20.000
78.000
18.000
120.650
35.000
16.000
4.000
AGRU_11013007511_Backing ...
11013007511
11013007511
11.013
1.067
75 - 2 1/2" - MOP 16 bar
75
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
75.000
2.500
184.000
20.000
92.000
18.000
139.700
40.000
16.000
4.000
AGRU_11013009011_Backing ...
11013009011
11013009011
11.013
1.030
90 - 3" - MOP 16 bar
90
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
90.000
3.000
194.000
20.000
111.000
18.000
152.400
40.000
16.000
4.000
AGRU_11013011011_Backing ...
11013011011
11013011011
11.013
1.550
110/125 - 4" - MOP 16 bar
110/125
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
110.000
4.000
229.000
20.000
133.000
18.000
190.500
40.000
16.000
8.000
AGRU_11013014011_Backing ...
11013014011
11013014011
11.013
2.266
140 - 5" - MOP 16 bar
140
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
140.000
5.000
258.000
22.000
158.000
24.000
215.900
50.000
16.000
8.000
AGRU_11013016011_Backing ...
11013016011
11013016011
11.013
2.320
160 - 6" - MOP 16 bar
160
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
160.000
6.000
283.000
22.000
178.000
24.000
241.300
60.000
16.000
8.000
AGRU_11013020011_Backing ...
11013020011
11013020011
11.013
3.430
200/225 - 8" - MOP 16 bar
200/225
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
200.000
8.000
345.000
22.000
236.000
24.000
298.450
70.000
16.000
8.000
AGRU_11013025011_Backing ...
11013025011
11013025011
11.013
6.100
250/280 - 10" - MOP 16 b...
250/280
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
250.000
10.000
412.000
25.000
288.000
26.000
361.950
100.000
16.000
12.000
AGRU_11013031511_Backing ...
11013031511
11013031511
11.013
12.940
315 - 12" - MOP 16 bar
315
Backing Ring ANSI
steel insert
PP-FRP grey
injection moulded
Flange connection
315.000
12.000
487.000
25.000
338.000
32.000
431.800
110.000
16.000
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성