피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
327 - Bend 45°
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/segmented_fittings/327.prj},{NB=AGRU_70327035509_Bend 45_4 segments_PE 100-RC black_355x39.7 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70327035509},{M=70327035509},{BILDCODE=327},{WEIGHT=53.700},{DIMENSIONLANG=355x39.7 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=355},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{EXT_BEZ_2=4 segments},{EXT_BEZ_3=full pressure rated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=segmented},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=355.000},{S=39.700},{Z=642.000},{R=1127.000},{B=300.000},{T1=642.000},{XX=Bend 45},{X1=70001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
R
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T1
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_70327014009_Bend 45_...
70327014009
70327014009
327
3.100
140x15.7 SDR9 ISO S-4
140
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
140.000
15.700
239.000
450.000
115.000
100.000
70001
AGRU_70327025009_Bend 45_...
70327025009
70327025009
327
15.820
250x27.9 SDR9 ISO S-4
250
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
250.000
27.900
356.000
581.000
175.000
120.000
70001
AGRU_70327028009_Bend 45_...
70327028009
70327028009
327
20.180
280x31.3 SDR9 ISO S-4
280
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
280.000
31.300
362.000
596.000
175.000
120.000
70001
AGRU_70327031509_Bend 45_...
70327031509
70327031509
327
23.000
315x35.2 SDR9 ISO S-4
315
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
315.000
35.200
369.000
613.000
175.000
120.000
70001
AGRU_70327035509_Bend 45_...
70327035509
70327035509
327
53.700
355x39.7 SDR9 ISO S-4
355
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
355.000
39.700
642.000
1127.000
300.000
642.000
70001
AGRU_70327040009_Bend 45_...
70327040009
70327040009
327
69.000
400x44.7 SDR9 ISO S-4
400
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
400.000
44.700
651.000
1149.000
300.000
250.000
70001
AGRU_70327045009_Bend 45_...
70327045009
70327045009
327
88.640
450x50.3 SDR9 ISO S-4
450
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
450.000
50.300
661.000
1174.000
300.000
250.000
70001
AGRU_70327050009_Bend 45_...
70327050009
70327050009
327
110.700
500x55.8 SDR9 ISO S-4
500
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt + E-socket-welding
500.000
55.800
672.000
1199.000
300.000
250.000
70001
AGRU_70327056009_Bend 45_...
70327056009
70327056009
327
142.000
560X62.5 SDR9 ISO S-4
560
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt-welding
560.000
62.500
766.000
1343.000
300.000
280.000
70001
AGRU_70327063009_Bend 45_...
70327063009
70327063009
327
182.000
630X70 SDR9 ISO S-4
630
Bend 45°
4 segments
full pressure rated
PE 100-RC black
segmented
Butt-welding
630.000
70.300
781.000
1378.000
300.000
280.000
70001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성