피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
187 - E-Adaptor Elbow 90°
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/187.prj},{NB=AGRU_70187323211_E-Adaptor Elbow 90_with brass-female thread_PE 100-RC black_32X1 SDR 11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70187323211},{M=70187323211},{BILDCODE=187},{WEIGHT=0.276},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR 11},{DURCHMESSER=32 X 1},{EXT_BEZ_1=E-Adaptor Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=with brass-female thread},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=32.000},{L1=44.000},{D=42.000},{D1=40.000},{D2=21.000},{Z=65.000},{T=44.000},{SW=41.000},{GIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{XX=32X1 SDR 11},{XX1=E-Adaptor Elbow 90},{G=19.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
GIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
G
[mm]
AGRU_70187202011_E-Adapto...
70187202011
70187202011
187
0.177
20X1/2" SDR 11
20 X 1/2
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
20.000
36.000
30.000
34.000
12.000
58.000
37.000
32.000
0.500
18.630
20.960
19.050
AGRU_70187252511_E-Adapto...
70187252511
70187252511
187
0.215
25X3/4" SDR 11
25 X 3/4
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
25.000
40.000
35.000
37.000
16.000
61.000
40.000
36.000
0.750
24.120
26.440
19.050
AGRU_70187323211_E-Adapto...
70187323211
70187323211
187
0.276
32X1" SDR 11
32 X 1
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
32.000
44.000
42.000
40.000
21.000
65.000
44.000
41.000
1.000
30.290
33.250
19.050
AGRU_70187404011_E-Adapto...
70187404011
70187404011
187
0.427
40X1 1/4" SDR 17-11
40 X 1 1/4
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
40.000
49.000
53.000
44.000
27.500
75.000
49.000
50.000
1.250
38.950
41.910
19.050
AGRU_70187505011_E-Adapto...
70187505011
70187505011
187
0.775
50X1 1/2" SDR 17-11
50 X 1 1/2
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
50.000
56.000
67.000
49.000
33.500
85.000
55.000
60.000
1.500
44.850
47.800
19.050
AGRU_70187636311_E-Adapto...
70187636311
70187636311
187
0.970
63X2" SDR 17-11
63 X 2
E-Adaptor Elbow 90°
with brass-female thread
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
63.000
67.000
83.000
56.000
42.000
100.000
63.000
70.000
2.000
56.660
59.610
19.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성