피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
162 - Full Faced Flange DIN
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/162.prj},{NB=AGRU_70162011011_Full Faced Flange DIN_long spigot_PE 100-RC black_110X10.0 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70162011011},{M=70162011011},{BILDCODE=162},{WEIGHT=2.400},{DIMENSIONLANG=110X10.0 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Full Faced Flange DIN},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=110.000},{S=10.000},{L=146.000},{L1=22.000},{L2=98.000},{L3=80.000},{D1=222.000},{D2=18.000},{K=180.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
AGRU_70162009011_Full Fac...
70162009011
70162009011
162
2.020
90X8.2 SDR11 ISO S-5
90
Full Faced Flange DIN
long spigot
PE 100-RC black
inj. moulded+drilled PN10...
Butt + E-socket-welding
90.000
8.200
142.000
22.000
98.000
80.000
202.000
18.000
160.000
AGRU_70162011011_Full Fac...
70162011011
70162011011
162
2.400
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110
Full Faced Flange DIN
long spigot
PE 100-RC black
inj. moulded+drilled PN10...
Butt + E-socket-welding
110.000
10.000
146.000
22.000
98.000
80.000
222.000
18.000
180.000
AGRU_70162012511_Full Fac...
70162012511
70162012511
162
2.280
125X11.4 SDR11 ISO S-5
125
Full Faced Flange DIN
long spigot
PE 100-RC black
inj. moulded+drilled PN10...
Butt + E-socket-welding
125.000
11.400
147.000
22.000
98.000
80.000
222.000
18.000
180.000
AGRU_70162016011_Full Fac...
70162016011
70162016011
162
4.400
160X14.6 SDR11 ISO S-5
160
Full Faced Flange DIN
long spigot
PE 100-RC black
inj. moulded+drilled PN10...
Butt + E-socket-welding
160.000
14.600
171.000
24.000
118.000
100.000
286.000
22.000
240.000
AGRU_70162018011_Full Fac...
70162018011
70162018011
162
4.320
180X16.4 SDR11 ISO S-5
180
Full Faced Flange DIN
long spigot
PE 100-RC black
inj. moulded+drilled PN10...
Butt + E-socket-welding
180.000
16.400
180.000
24.000
127.000
110.000
286.000
22.000
240.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성