피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
342.10 - Diaphragm Valve
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/342_10.prj},{NB=AGRU_35342103221_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35342103221},{M=35342103221},{BILDCODE=342.10},{WEIGHT=0.717},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{L3=0.000},{H=107.000},{B=85.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
KV
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
AGRU_35342101121_Diaphrag...
35342101121
35342101121
342.10
10.740
110 - SDR21 MOP 10 bar
110
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
110.000
4.000
100.000
5.300
340.000
20.000
280.000
85.000
320.000
234.000
50.000
3750.000
0.000
AGRU_35342102021_Diaphrag...
35342102021
35342102021
342.10
0.452
20 - SDR21 MOP 10 bar
20
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
20.000
0.500
15.000
1.900
133.000
16.500
24.500
0.000
100.000
85.000
36.000
72.000
0.000
AGRU_35342102521_Diaphrag...
35342102521
35342102521
342.10
0.501
25 - SDR21 MOP 10 bar
25
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
25.000
0.750
20.000
1.900
144.000
16.500
24.500
0.000
100.000
85.000
36.000
93.000
0.000
AGRU_35342103221_Diaphrag...
35342103221
35342103221
342.10
0.717
32 - SDR21 MOP 10 bar
32
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
32.000
1.000
25.000
2.400
154.000
20.500
24.500
0.000
107.000
85.000
36.000
221.000
0.000
AGRU_35342104021_Diaphrag...
35342104021
35342104021
342.10
1.560
40 - SDR21 MOP 10 bar
40
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
40.000
1.250
32.000
2.400
193.000
25.500
44.000
0.000
144.000
135.000
47.800
450.000
0.000
AGRU_35342105021_Diaphrag...
35342105021
35342105021
342.10
1.626
50 - SDR21 MOP 10 bar
50
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
50.000
1.500
40.000
3.000
194.000
32.000
44.000
0.000
144.000
135.000
48.300
500.000
0.000
AGRU_35342106321_Diaphrag...
35342106321
35342106321
342.10
2.441
63 - SDR21 MOP 10 bar
63
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
63.000
2.000
50.000
3.000
224.000
38.500
44.000
0.000
170.000
135.000
54.000
875.000
0.000
AGRU_35342107521_Diaphrag...
35342107521
35342107521
342.10
5.775
75 - SDR21 MOP 10 bar
75
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
75.000
2.500
65.000
3.600
284.000
25.000
230.000
0.000
254.000
234.000
37.000
1205.000
0.000
AGRU_35342109021_Diaphrag...
35342109021
35342109021
342.10
5.795
90 - SDR21 MOP 10 bar
90
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR-welding
90.000
3.000
80.000
4.300
310.000
25.000
230.000
0.000
254.000
234.000
36.000
1360.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성