피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
ISO 15552 Cylinders - AISI 316 Stainless Steel Ø32-200 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Inox Cylinders
CX Series
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/inox/series_cx/iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtab.prj},{NB=CX161063001(0 0 0 000)},{SER=CX},{DI=063},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=F},{ST=ST},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=63},{DITXT=63},{DL=32},{PPATH=iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtpl.prj},{AM=32},{B=45},{BG=15},{E=75},{EE=G3/8},{J2=13.5},{J3=4.0},{KK=M16X1.5},{L1=25},{L2=121},{H=8},{L7=20.0},{MM=20},{PL=16.0},{RT=M8},{TG=56.5},{VA=4},{VD=4},{WH=37},{ZM=195},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
ØB d11
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
L7
[mm]
MM
ØMM f7
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
CX161032001
CX161032001
CX
032
S
22
30
15
47
G1/8
6.0
5.0
M10X1.25
20
94
8
17.5
12
10.0
M6
32.5
4
4
26
124
146
10
17
27
CX161040001
CX161040001
CX
040
S
24
35
15
52
G1/4
7.5
5.0
M12X1.25
22
105
6
21.5
16
15.0
M6
38.0
4
4
30
139
165
13
19
32
CX161050001
CX161050001
CX
050
S
32
40
16
65
G1/4
9.5
7.5
M16X1.5
26
106
8
20.0
20
15.0
M8
46.5
4
4
37
147
180
17
24
36
CX161063001
CX161063001
CX
063
S
32
45
15
75
G3/8
13.5
4.0
M16X1.5
25
121
8
20.0
20
16.0
M8
56.5
4
4
37
162
195
17
24
38
CX161080001
CX161080001
CX
080
S
40
45
17
95
G3/8
13.5
6.0
M20X1.5
32
128
10
27.0
25
20.0
M10
72.0
4
4
46
178
220
22
30
42
CX161100001
CX161100001
CX
100
S
40
55
17
115
G1/2
15.0
6.0
M20X1.5
38
138
10
28.5
25
23.5
M10
89.0
4
4
51
193
240
22
30
50
CX161125001
CX161125001
CX
125
S
54
60
21
140
G1/2
17.0
8.0
M27X2
40
160
14
31.5
32
23.5
M12
110.0
5
5
65
230
290
27
41
52
CX161160001
CX161160001
CX
160
S
72
65
23
180
G3/4
17.0
15.0
M36X2
50
180
14
33.0
40
27.5
M16
140.0
6
8
80
266
340
36
55
60
CX161200001
CX161200001
CX
200
S
72
75
23
220
G3/4
17.0
15.0
M36X2
65
180
14
35.0
40
27.0
M16
175.0
6
8
95
281
370
36
55
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성