피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Rod End - Zinc coated steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/rod_end_asmtab.prj},{NB=Rod End AR40662(0)},{C2=AR40662},{CODE=TSNDM12X1.25},{MAT=Zinc coated steel body sintered bronze bush},{ACCMAT=Zinc},{D3=M12X1.25},{D3X=12},{PX=1.250},{W=19},{L3=22},{A=0},{AX=13},{D=12},{D1=15.4},{C1=12.00},{B=16},{D4=17.5},{D5=22},{L5=6.5},{L7=17},{H1=50},{L4=66},{D2=32},{PPATH=../piston_rod_accessories/rod_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L3
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
C1
[mm]
B
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D5
ØD5
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
AR40655
AR40655
Zinc coated steel body, s...
M4
9
10
5
7.7
6.00
8
9.0
11
4.0
10
27
36
18
AR40656
AR40656
Zinc coated steel body, s...
M6
11
12
6
8.9
6.75
9
10.0
13
5.0
11
30
40
20
AR40657
AR40657
Zinc coated steel body, s...
M8
14
16
8
10.4
9.00
12
12.5
16
5.0
13
36
48
24
AR40660
AR40660
Zinc coated steel body, s...
M10X1.25
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
AR40662
AR40662
Zinc coated steel body, s...
M12X1.25
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
AR40665
AR40665
Zinc coated steel body, s...
M16X1.5
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
AR40666
AR40666
Zinc coated steel body, s...
M20X1.5
30
33
20
24.3
18.00
25
27.5
34
10.0
27
77
102
50
AR40667
AR40667
Zinc coated steel body, s...
M27X2
41
51
30
34.8
25.00
37
40.0
50
15.0
36
110
145
70
AR40669
AR40669
Zinc coated steel body, s...
M36X2
50
56
35
37.7
28.00
43
46.0
58
17.0
41
125
165
80
AR40668
AR40668
Zinc coated steel body, s...
M42X2
55
60
40
45.1
33.00
49
53.0
65
19.0
45
142
187
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성