피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Piston Rod
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rod Lock
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/rod_lock/rod_lock.prj},{NB=BS3001040GR},{CODE=BS3001040GR},{DI=40},{A=38.0},{B=54},{C=6},{D=20},{F=80.0},{H=34.9},{L=0},{S=100},{P=70},{NDM=6},{WH=30},{NDMG=9.728},{T=42.00},{Q=9.0},{R=8},{WEIGHT=0.6},{SER=BS},{TYP=3},{NR=0 - For ISO 6432 or ISO 15552 pneumatic cylinders},{VERS=01 - Standard},{NOTE1=For ISO 15552 pneumatic cylinders},{NOTE2=To assemble the rod-lock on the cylinder, it is essential to increase the rod length as per dimension T\"inthechart\"}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NR
Norm
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
NOTE1
Reference Standards
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
P
T - extra lenght of the rod
[mm]
WH
[mm]
N
ⁿ/ₐ
T
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
BS3001020GR
BS3001020GR
BS
3
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 6432 pneumatic cy...
20
34.0
35
13
54
M22x1.5
22.0
26
27.0
M5
71
47
0
0
0.00
0.0
0
0.0
BS3001025GR
BS3001025GR
BS
3
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 6432 pneumatic cy...
25
34.0
35
13
54
M22x1.5
22.0
28
27.0
M5
73
45
0
0
0.00
0.0
0
0.0
BS3001032GR
BS3001032GR
BS
3
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
32
32.5
47
6
20
60
67.5
M6
30.0
-
86
60
26
1/8G"
33.25
9.0
8
0.4
BS3001040GR
BS3001040GR
BS
3
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
40
38.0
54
6
20
70
80.0
M6
34.9
-
100
70
30
1/8G"
42.00
9.0
8
0.6
BS3001050GR
BS3001050GR
BS
3
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
50
46.5
65
8
24
90
100.0
M8
40.0
-
127
90
37
1/8G"
58.00
12.0
12
1.1
BS3001063GR
BS3001063GR
BS
2
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
63
56.5
75
8
24
90
100.0
M8
45.0
-
127
90
37
1/8G"
59.00
17.0
12
1.5
BS3001080GR
BS3001080GR
BS
2
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
80
72.0
95
12
32
110
120.0
M10
45.0
-
156
110
46
1/4G"
69.00
17.0
16
2.6
BS3001100GR
BS3001100GR
BS
2
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
100
89.0
114
12
32
110
120.0
M10
55.0
-
161
110
51
1/4G"
69.00
20.0
16
3.5
BS3001125GR
BS3001125GR
BS
2
0 - For ISO 6432 or ISO 1...
01 - Standard
For ISO 15552 pneumatic c...
125
110.0
138
20
45
140
156.0
M12
60.0
-
205
140
65
1/4G"
84.00
19.0
20
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성