피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Bend 90 Short
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_bend_90_short.prj},{NB=9615220234},{IDNR=9615220234},{NAME=},{DESC=9615220234-BEND-90 200 SHORT HSF3 316L},{SHAPE=Bend 90},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF3},{OD1=204},{ID1=200},{L1=300.0},{L2=300.0},{R1=300.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
9612150558
9612150558
9612150558-BEND-90 10 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
13
10
26.0
26.0
26.0
9612150559
9612150559
9612150559-BEND-90 15 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
19
16
35.0
35.0
35.0
9612150560
9612150560
9612150560-BEND-90 20 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
23
20
40.0
40.0
40.0
9612150561
9612150561
9612150561-BEND-90 25 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
29
26
50.0
50.0
50.0
9612150562
9612150562
9612150562-BEND-90 32 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
35
32
55.0
55.0
55.0
9612150563
9612150563
9612150563-BEND-90 40 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
41
38
60.0
60.0
60.0
9612150564
9612150564
9612150564-BEND-90 50 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
53
50
70.0
70.0
70.0
9611301066
9611301066
9611301066-BEND-90 65 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
70
66
80.0
80.0
80.0
9611301067
9611301067
9611301067-BEND-90 80 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
85
81
90.0
90.0
90.0
9611301068
9611301068
9611301068-BEND-90 100 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
104
100
100.0
100.0
100.0
9611309200
9611309200
9611309200-BEND-90 125 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
129
125
187.5
187.5
187.5
9611309210
9611309210
9611309210-BEND-90 150 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
154
150
225.0
225.0
225.0
9615220233
9615220233
9615220233-BEND-90 200 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
204
200
300.0
300.0
300.0
9612150508
9612150508
9612150508-BEND-90 10 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
13
10
26.0
26.0
26.0
9612150509
9612150509
9612150509-BEND-90 15 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
19
16
35.0
35.0
35.0
9612150510
9612150510
9612150510-BEND-90 20 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
23
20
40.0
40.0
40.0
9612150511
9612150511
9612150511-BEND-90 25 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
29
26
50.0
50.0
50.0
9612150512
9612150512
9612150512-BEND-90 32 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
35
32
55.0
55.0
55.0
9612150513
9612150513
9612150513-BEND-90 40 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
41
38
60.0
60.0
60.0
9612150514
9612150514
9612150514-BEND-90 50 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
53
50
70.0
70.0
70.0
9611309171
9611309171
9611309171-BEND-90 65 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
70
66
80.0
80.0
80.0
9611309181
9611309181
9611309181-BEND-90 80 SHO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
85
81
90.0
90.0
90.0
9611309191
9611309191
9611309191-BEND-90 100 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
104
100
100.0
100.0
100.0
9611309201
9611309201
9611309201-BEND-90 125 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
129
125
187.5
187.5
187.5
9611309211
9611309211
9611309211-BEND-90 150 SH...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
154
150
225.0
225.0
225.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성