피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Reducer Eccentric
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_reducer_eccentric.prj},{NB=9612928285},{IDNR=9612928285},{DESC=RED-ECC 38.1-25.4-SB-316L},{SIZE=38.1/25.4},{STANDARD=ISO2037},{SHAPE=Reducer Eccentric},{MAT=1.4404 (316L)},{SURFACE=Semibright},{A=0},{L1=40},{L2=30},{L3=30},{OD1=38.1},{OD2=25.4},{ID1=34.9},{ID2=22.2},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Item Number
ⁿ/ₐ
DESC
Item description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
OD1
Outer diameter
[mm]
OD2
Outer diameter
[mm]
ID1
Inner diameter
[mm]
ID2
Inner diameter
[mm]
3131708961
3131708961
RED-ECC 38-25-SB-316L
38/25
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
44
0
0
0
38.0
25.0
35.6
22.6
3131708962
3131708962
RED-ECC 51-25-SB-316L
51/25
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
86
0
0
0
51.0
25.0
48.6
22.6
3131708963
3131708963
RED-ECC 51-38-SB-316L
51/38
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
42
0
0
0
51.0
38.0
48.6
35.6
3131708964
3131708964
RED-ECC 63.5-38-SB-316L
63.5/38
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
82
0
0
0
63.5
38.0
61.1
35.6
3131708965
3131708965
RED-ECC 63.5-51-SB-316L
63.5/51
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
40
0
0
0
63.5
51.0
61.1
48.6
3131708966
3131708966
RED-ECC 76.1-51-SB-316L
76.1/51
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
79
0
0
0
76.1
51.0
73.7
48.6
3131708967
3131708967
RED-ECC 76.1-63.5-SB-316L
76.1/63.5
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
39
0
0
0
76.1
63.5
73.7
61.1
3131708968
3131708968
RED-ECC 101.6-76.1-SB-316...
101.6/76.1
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
81
0
0
0
101.6
76.1
99.2
73.7
9612928285
9612928285
RED-ECC 38.1-25.4-SB-316L
38.1/25.4
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
40
30
30
38.1
25.4
34.9
22.2
9612928286
9612928286
RED-ECC 50.8-38.1-SB-316L
50.8/38.1
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
20
40
40
50.8
38.1
47.6
34.9
9612928287
9612928287
RED-ECC 50.8-25.4-SB-316L
50.8/25.4
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
40
40
40
50.8
25.4
47.6
22.2
9612928288
9612928288
RED-ECC 63.5-50.8-SB-316L
63.5/50.8
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
25
40
40
63.5
50.8
60.3
47.6
9612928289
9612928289
RED-ECC 63.5-38.1-SB-316L
63.5/38.1
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
60
40
40
63.5
38.1
60.3
34.9
9612928290
9612928290
RED-ECC 76.2-63.5-SB-316L
76.2/63.5
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
25
40
40
76.2
63.5
73.0
60.3
9612928291
9612928291
RED-ECC 76.2-50.8-SB-316L
76.2/50.8
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
60
40
40
76.2
50.8
73.0
47.6
9612928292
9612928292
RED-ECC 101.6-76.2-SB-316...
101.6/76.2
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
45
40
40
101.6
76.2
97.6
72.2
9612928293
9612928293
RED-ECC 101.6-63.5-SB-316...
101.6/63.5
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
90
40
40
101.6
63.5
97.6
59.5
9612929372
9612929372
RED-ECC 104-76.2-SB-316L
104/76.2
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
45
40
40
104.0
76.2
100.0
72.2
9612929373
9612929373
RED-ECC 104-63.5-SB-316L
104/63.5
ISO2037
Reducer Eccentric
1.4404 (316L)
Semibright
0
90
40
40
104.0
63.5
100.0
59.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성