피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tee, Reduced, Short Outlet
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_tee_reducing_short.prj},{NB=3180190401},{IDNR=3180190401},{NAME=TEE-RED 76.1-63.5-POL-316L},{DESC=TEE-SHORT-ISO2037},{SHAPE=Tee Reducing},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=OD/ID=Polished},{A1=110},{A2=105.00},{OD1=76.1},{OD2=63.5},{ID1=72.1},{ID2=60.3},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
3180190391
3180190391
TEE-RED 38-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
70
21.70
38.0
25.0
35.6
22.6
3180190392
3180190392
TEE-RED 51-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
82
28.60
51.0
25.0
48.6
22.6
3180190393
3180190393
TEE-RED 51-38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
82
28.60
51.0
38.0
48.6
35.6
3180190394
3180190394
TEE-RED 63.5-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
105
34.75
63.5
25.0
60.3
22.6
3180190395
3180190395
TEE-RED 63.5-38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
105
35.85
63.5
38.0
60.3
35.6
3180190396
3180190396
TEE-RED 63.5-51-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
105
34.75
63.5
51.0
60.3
48.6
3180190397
3180190397
TEE-RED 76.1-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
41.25
76.1
25.0
72.1
21.8
3180190398
3180190398
TEE-RED 76.1-38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
42.55
76.1
38.0
72.1
34.8
3180190399
3180190399
TEE-RED 76.1-51-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
42.55
76.1
51.0
72.1
47.8
3180190401
3180190401
TEE-RED 76.1-63.5-POL-316...
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
110
105.00
76.1
63.5
72.1
60.3
3180190402
3180190402
TEE-RED 101.6-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
106.60
101.6
25.0
97.6
21.8
3180190403
3180190403
TEE-RED 101.6-38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
106.60
101.6
38.0
97.6
34.8
3180190404
3180190404
TEE-RED 101.6-51-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
106.60
101.6
51.0
97.6
47.8
3180190405
3180190405
TEE-RED 101.6-63.5-POL-31...
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
106.60
101.6
63.5
97.6
60.3
3180190406
3180190406
TEE-RED 101.6-76.1-POL-31...
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
106.60
101.6
76.1
97.6
72.9
9612927740
9612927740
TEE-RED 104-25-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
56.00
104.0
25.4
100.0
21.4
9612927741
9612927741
TEE-RED 104-38-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
58.00
104.0
38.1
100.0
34.1
9612927742
9612927742
TEE-RED 104-51-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
58.00
104.0
50.8
100.0
46.8
9612927743
9612927743
TEE-RED 104-63.5-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
60.00
104.0
63.5
100.0
59.5
9612927744
9612927744
TEE-RED 104-76.1-POL-316L
TEE-SHORT-ISO2037
Tee Reducing
1.4404
OD/ID=Polished
150
60.00
104.0
76.1
100.0
72.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성