피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tubes - Hygienic, ISO 2037
Alfa Laval
Installation Material
Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/tubes/tubes_iso_2037.prj},{NB=9614042521(100)},{IDNR=9614042521},{LIVE=1},{DESC=9614042521- TUBE ISO 101.6X2 304L BC H3},{SHAPE=TUBE},{SIZE=101.60},{STANDARD=ISO2037},{OD=101.6},{ID=97.6},{T=2.0},{L=100},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{FINISH=BC H3},{INFO1=Data sheet},{PORTSIZE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Order code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
9611819010
9611819010
9611819010- TUBE 25X1.2 3...
TUBE
25
ISO2037
25.0
22.6
1.2
1.4307 (304L)
BD
9611819030
9611819030
9611819030- TUBE 38X1.2 3...
TUBE
38
ISO2037
38.0
35.6
1.2
1.4307 (304L)
BD
9611819060
9611819060
9611819060- TUBE 51X1.2 3...
TUBE
51.0
ISO2037
47.8
48.6
1.2
1.4307 (304L)
BD
9611819090
9611819090
9611819090- TUBE 63.5X1.6...
TUBE
63.5
ISO2037
63.5
60.3
1.6
1.4307 (304L)
BD
9611819101
9611819101
9611819101- TUBE 76.1X1.6...
TUBE
76.1
ISO2037
76.1
72.9
1.6
1.4307 (304L)
BD
9611819120
9611819120
9611819120- TUBE 101.6X2 ...
TUBE
101.6
ISO2037
101.6
97.6
2.0
1.4307 (304L)
BD
9611819008
9611819008
9611819008- TUBE 25X1.2 ...
TUBE
25
ISO2037
25.0
22.6
1.2
1.4307 (304L)
BC
9611819863
9611819863
9611819863- TUBE 38X1.2 3...
TUBE
38
ISO2037
38.0
35.6
1.2
1.4307 (304L)
BC
9611819864
9611819864
9611819864- TUBE 51X1.2 3...
TUBE
51
ISO2037
51.0
48.6
1.2
1.4307 (304L)
BC
9611819865
9611819865
9611819865- TUBE 63.5X1.6...
TUBE
63.5
ISO2037
63.5
60.3
1.6
1.4307 (304L)
BC
9611819866
9611819866
9611819866- TUBE 76.1X1.6...
TUBE
76.1
ISO2037
76.1
72.9
1.6
1.4307 (304L)
BC
9611819867
9611819867
9611819867- TUBE 101.6X2 ...
TUBE
101.6
ISO2037
101.6
97.6
2.0
1.4307 (304L)
BC
9614042502
9614042502
9614042502- TUBE ISO 25X1...
TUBE
25.00
ISO2037
25.0
22.6
1.2
1.4307 (304L)
BD H3
9614042504
9614042504
9614042504- TUBE ISO 38X1...
TUBE
38.00
ISO2037
38.0
35.6
1.2
1.4307 (304L)
BD H3
9614042505
9614042505
9614042505- TUBE ISO 51X1...
TUBE
51.00
ISO2037
51.0
48.6
1.2
1.4307 (304L)
BD H3
9614042506
9614042506
9614042506- TUBE ISO 63.5...
TUBE
63.50
ISO2037
63.5
60.3
1.6
1.4307 (304L)
BD H3
9614042507
9614042507
9614042507- TUBE ISO 76.1...
TUBE
76.10
ISO2037
76.1
72.9
1.6
1.4307 (304L)
BD H3
9614042508
9614042508
9614042508- TUBE ISO 101....
TUBE
101.60
ISO2037
101.6
97.6
2.0
1.4307 (304L)
BD H3
9614042501
9614042501
9614042501- TUBE ISO 25X1...
TUBE
25.00
ISO2037
25.0
22.6
1.2
1.4307 (304L)
BC H3
9614042517
9614042517
9614042517- TUBE ISO 38X1...
TUBE
38.00
ISO2037
38.0
35.6
1.2
1.4307 (304L)
BC H3
9614042518
9614042518
9614042518- TUBE ISO 51X1...
TUBE
51.00
ISO2037
51.0
48.6
1.2
1.4307 (304L)
BC H3
9614042519
9614042519
9614042519- TUBE ISO 63.5...
TUBE
63.50
ISO2037
63.5
60.3
1.6
1.4307 (304L)
BC H3
9614042520
9614042520
9614042520- TUBE ISO 76.1...
TUBE
76.10
ISO2037
76.1
72.9
1.6
1.4307 (304L)
BC H3
9614042521
9614042521
9614042521- TUBE ISO 101....
TUBE
101.60
ISO2037
101.6
97.6
2.0
1.4307 (304L)
BC H3
9611819210
9611819210
9611819210- TUBE 25X1.2 3...
TUBE
25
ISO2037
25.0
22.6
1.2
1.4404 (316L)
BD
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성