피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tank Outlet, No Spiral Cleaning, No Spiral Clean Leakage Chamber, 3-Inch - Mixproof Valve
Alfa Laval
Valves
Mixproof Valves
Unique Mixproof Valves
Tank Outlet
Spiral Cleaning none
No Spiral Cleaning Leakage chamber
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/mixproof/mixproof_valves_row/tank_outlet/spiral_none/no_leakage/mixproof_to_cas13n_cas14n_076_asmtab.prj},{NB=9613003514},{IDNR=9613003514},{CODE=MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNEUNNU5W076N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
CODE
CAS CODE INPUT
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product Type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Lower Valve body size
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Upper Valve body size
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
House configuration
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Fittings on ports
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Fittings on ports
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Fittings on ports
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Fittings on ports
ⁿ/ₐ
CAS12VIS
Plugs
ⁿ/ₐ
CAS13VIS
Spiral Cleaning of spindel
ⁿ/ₐ
CAS14VIS
Spiral cleaning of leakage chamber
ⁿ/ₐ
CAS15VIS
Internal cleaning (Seat lift)
ⁿ/ₐ
CAS16VIS
Actuator size
ⁿ/ₐ
CAS17VIS
Connection Type
ⁿ/ₐ
CAS18VIS
Connection Size
ⁿ/ₐ
CAS19VIS
Supplied with Tube/Flange
ⁿ/ₐ
9613003307
9613003307
MP(2):TOXXX076NXXX1BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613003308
9613003308
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613003376
9613003376
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Welding tube
3-Inch
Yes
9613003444
9613003444
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Tank flange
XXX
No
9613003446
9613003446
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
5-Basic
Tank flange
XXX
No
9613003512
9613003512
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Welding tube
3-Inch
No
9613003513
9613003513
MP(2):TOXXX076NXXX1BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
5-Basic
Welding tube
3-Inch
No
9613003514
9613003514
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
5-Basic
Welding tube
3-Inch
No
9613105687
9613105687
MP(2):TOXXX076NXXX1BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613105715
9613105715
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Welding tube
3-Inch
Yes
9613105887
9613105887
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613105988
9613105988
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNF...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Upper
4-Basic
Tank flange
XXX
No
9613302030
9613302030
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Tank flange
XXX
No
9613302180
9613302180
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
No
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613302841
9613302841
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNH...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Welding tube
3-Inch
Yes
9613302849
9613302849
MP(2):TOXXX076NXXX2BXXNNH...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
9613303450
9613303450
MP(2):TOXXX076NXXX2IXXNNE...
ROW Version Tank Outlet
XXX
3-Inch
Tank Outlet
X
X
None
None
Upper
No
No
Both
4-Basic
Tank flange
XXX
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성