피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6926D-3x - Block cylinder with O-ring connection on rod side double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Threaded and block cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/608_es_bl_zyl/amf6926d-3x_assmtab.prj},{NB=AMF299339_0 - 6926D-32-30},{BESTNR=299339},{ARTNR=6926D-32-30},{PDF=PDF},{DK100=8},{DK500=40},{ZK100=4.9},{ZK500=24.5},{HUB=0},{H=25},{VD=20},{VZ=12.2},{KL=32},{A=75},{B=75},{C=55},{E=20},{L=10},{NXT=M12 x15},{P=5.0},{Q=55},{RXT=9,8 x 1,1},{S=17},{U=35},{W=10.5},{OR1=537969},{GEW=1990},{VERS=10},{CTN=84662098},{EAN=4020772299330},{PPATH=bl_parts/amf6926d-3x_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
DK100
Push Force at 100 bar
[kN]
DK500
Push Force at 500 bar
[kN]
ZK100
Pull force at 100 bar
[kN]
ZK500
Pull force at 500 bar
[kN]
H
Stroke
[mm]
VD
Vol. push
[cm ³]
VZ
Vol. pull
[cm ³]
KL
Piston diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
Diameter
[mm]
L
[mm]
NXT
Thread x Depth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
RXT
ⁿ/ₐ
S
Width across flats
[mm]
U
[mm]
W
Diameter
[mm]
OR1
OR-1 - O-ring
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
349696
349696
6926D-8-30
2
10
1.2
6
16
3.2
1.9
16
60
56
35
10
6
M 6 x12
3.5
40
9,8 x 1,1
8
22
6.5
537969
880
84662098
4020772349691
yes
no
14.06.2023
yes
477554
477554
6926D-8-31
2
10
1.2
6
50
10
6
16
60
91
35
10
6
M 6 x12
3.5
40
9,8 x 1,1
8
22
6.5
537969
1330
84662098
4020772477554
yes
no
14.06.2023
yes
328153
328153
6926D-8-35
2
10
1.2
6
100
20
12
16
60
144
35
10
6
M 6 x12
3.5
40
9,8 x 1,1
8
22
6.5
537969
2200
84662098
4020772328153
yes
no
14.06.2023
yes
461434
461434
6926D-12-30
3.1
15.5
1.6
8
16
5
3.2
20
60
61
35
14
7
M 8 x15
3.5
40
9,8 x 1,1
10
22
6.5
537969
880
84662098
4020772461430
yes
no
14.06.2023
yes
328393
328393
6926D-12-31
3.1
15.5
1.6
8
50
15.5
10
20
60
95
35
14
7
M 8 x15
3.5
40
9,8 x 1,1
10
22
6.5
537969
1380
84662098
4020772328399
yes
no
14.06.2023
yes
328179
328179
6926D-12-35
3.1
15.5
1.6
8
100
31
20
20
60
148
35
14
7
M 8 x15
3.5
40
9,8 x 1,1
10
22
6.5
537969
2300
84662098
4020772328177
yes
no
14.06.2023
yes
299487
299487
6926D-20-30
5
25
2.9
14.5
20
9.8
5.8
25
65
64
45
16
7
M10 x15
4.0
50
9,8 x 1,1
13
30
8.5
537969
1220
84662098
4020772299484
yes
no
14.06.2023
yes
347575
347575
6926D-20-31
5
25
2.9
14.5
50
25
14.5
25
65
94
45
16
7
M10 x15
4.0
50
9,8 x 1,1
13
30
8.5
537969
1800
84662098
4020772347574
yes
no
14.06.2023
yes
328195
328195
6926D-20-35
5
25
2.9
14.5
100
50
29
25
65
144
45
16
7
M10 x15
4.0
50
9,8 x 1,1
13
30
8.5
537969
3100
84662098
4020772328191
yes
no
14.06.2023
yes
299339
299339
6926D-32-30
8
40
4.9
24.5
25
20
12.2
32
75
75
55
20
10
M12 x15
5.0
55
9,8 x 1,1
17
35
10.5
537969
1990
84662098
4020772299330
yes
no
14.06.2023
yes
452821
452821
6926D-32-31
8
40
4.9
24.5
50
40
24.5
32
75
100
55
20
10
M12 x15
5.0
55
9,8 x 1,1
17
35
10.5
537969
2630
84662098
4020772452827
yes
no
14.06.2023
yes
454975
454975
6926D-32-35
8
40
4.9
24.5
100
80
49
32
75
150
55
20
10
M12 x15
5.0
55
9,8 x 1,1
17
35
10.5
537969
4500
84662098
4020772454975
yes
no
14.06.2023
yes
456160
456160
6926D-50-30
12.5
62.5
7.6
38
25
31.4
19.1
40
85
79
63
25
10
M16 x25
6.0
63
9,8 x 1,1
22
40
10.5
537969
2760
84662098
4020772456160
yes
no
14.06.2023
yes
328419
328419
6926D-50-31
12.5
62.5
7.6
38
50
62.5
38
40
85
104
63
25
10
M16 x25
6.0
63
9,8 x 1,1
22
40
10.5
537969
3590
84662098
4020772328412
yes
no
14.06.2023
yes
328211
328211
6926D-50-35
12.5
62.5
7.6
38
100
125
76
40
85
154
63
25
10
M16 x25
6.0
63
9,8 x 1,1
22
40
10.5
537969
5800
84662098
4020772328214
yes
no
14.06.2023
yes
489567
489567
6926D-78-30
19.6
98
11.6
58
25
49
29
50
100
90
75
32
10
M20 x30
6.0
76
10,8 x 1,1
27
45
13.0
161554
4380
84662098
4020772489564
yes
no
14.06.2023
yes
334847
334847
6926D-78-31
19.6
98
11.6
58
50
98
58
50
100
115
75
32
10
M20 x30
6.0
76
10,8 x 1,1
27
45
13.0
161554
5520
84662098
4020772334840
yes
no
14.06.2023
yes
328237
328237
6926D-78-35
19.6
98
11.6
58
100
196
116
50
100
165
75
32
10
M20 x30
6.0
76
10,8 x 1,1
27
45
13.0
161554
8500
84662098
4020772328238
yes
no
14.06.2023
yes
328252
328252
6926D-125-30
31.1
155.5
18.6
93
30
93.5
55.8
63
125
102
95
40
14
M27 x40
8.0
95
13,8 x 1,5
36
65
17.0
492264
7900
84662098
4020772328252
yes
no
14.06.2023
yes
328278
328278
6926D-125-31
31.1
155.5
18.6
93
63
196
117
63
125
135
95
40
14
M27 x40
8.0
95
13,8 x 1,5
36
65
17.0
492264
9280
84662098
4020772328276
yes
no
14.06.2023
yes
328294
328294
6926D-125-35
31.1
155.5
18.6
93
100
311
186
63
125
172
95
40
14
M27 x40
8.0
95
13,8 x 1,5
36
65
17.0
492264
14500
84662098
4020772328290
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성