피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6312VS - CROCODILE clamp with counterholder complete with stud bolt DIN 6379
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amf6312vs_assmtab.prj},{NB=AMF375923_0_0},{BESTNR=375923},{GR=24},{B1=25},{STSH=M20x200},{STV=-},{SP=75},{H1=0 - 70},{H1V=0},{H1MIN=0},{H1MAX=70},{HV=0},{HVMIN=0},{HVMAX=0},{A=51},{A1=34},{A2=24},{B2=70},{L=235},{B3=30},{E1=60},{E2=47},{H2=31},{K=17},{GEW=4072},{CTN=84662020},{EAN=4020772375928},{V6330B=24},{V6340=M16},{D6379=20},{L6379=200},{SVA=0},{PPATH=6312_parts/amf6312vs_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
STSH
Studs DIN 6379
ⁿ/ₐ
STV
Support extension 6312S
ⁿ/ₐ
SP
Clamping force
[kN]
H1
Clamping height
ⁿ/ₐ
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
B3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
375766
375766
12
13
M12x100
-
30
0 - 30
0
30
27
17
12
44
115
30
25
30
18
11
639
84662020
4020772375768
yes
no
14.06.2023
yes
375782
375782
12
13
M12x125
-
30
0 - 55
0
55
27
17
12
44
115
30
25
30
18
11
659
84662020
4020772375782
yes
no
14.06.2023
yes
375808
375808
16
17
M12x125
-
40
0 - 50
0
50
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1535
84662020
4020772375805
yes
no
14.06.2023
yes
375824
375824
16
17
M12x160
-
40
0 - 70
0
70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1558
84662020
4020772375829
yes
no
14.06.2023
yes
375840
375840
16
17
M16x125
-
40
0 - 40
0
40
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1660
84662020
4020772375843
yes
no
14.06.2023
yes
375865
375865
16
17
M16x160
-
40
0 - 70
0
70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1718
84662020
4020772375867
yes
no
14.06.2023
yes
375881
375881
20
21
M20x160
-
60
0 - 40
0
40
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
2754
84662020
4020772375881
yes
no
14.06.2023
yes
375907
375907
20
21
M20x200
-
60
0 - 80
0
80
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
2834
84662020
4020772375904
yes
no
14.06.2023
yes
375923
375923
24
25
M20x200
-
75
0 - 70
0
70
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4072
84662020
4020772375928
yes
no
14.06.2023
yes
375949
375949
24
25
M20x250
-
75
0 - 100
0
100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4172
84662020
4020772375942
yes
no
14.06.2023
yes
375964
375964
24
25
M24x200
-
75
0 - 50
0
50
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4374
84662020
4020772375966
yes
no
14.06.2023
yes
375980
375980
24
25
M24x250
-
75
0 - 100
0
100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4524
84662020
4020772375980
yes
no
14.06.2023
yes
375816
375816
20
21
M20x250
M16 x 55
60
30 - 141
30
141
42
27
20
62
187
30
44
44
63 - 91
63
3428
84662020
4020772375812
yes
no
14.06.2023
yes
375832
375832
20
21
M20x315
M16 x 90
60
40 - 190
40
190
42
27
20
62
187
30
44
44
63 - 123
63
3704
84662020
4020772375836
yes
no
14.06.2023
yes
375857
375857
20
25
M20x315
M20 x 69
75
50 - 175
50
175
51
34
24
70
235
30
60
47
72 - 108
72
5438
84662020
4020772375850
yes
no
14.06.2023
yes
375873
375873
24
25
M20x400
M20 x 109
75
50 - 220
50
220
51
34
24
70
235
30
60
47
72 - 147
72
5873
84662020
4020772375874
yes
no
14.06.2023
yes
375899
375899
24
25
M24x315
M20 x 69
75
45 - 180
45
180
51
34
24
70
235
30
60
47
72 - 108
72
5850
84662020
4020772375898
yes
no
14.06.2023
yes
375915
375915
24
25
M24x400
M20 x 109
75
45 - 215
45
215
51
34
24
70
235
30
60
47
72 - 147
72
6350
84662020
4020772375911
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성