피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6312VT - CROCODILE clamp complete with clamping bolt DIN 787
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amf6312vt_assmtab.prj},{NB=AMF79905_27},{BESTNR=79905},{GR=16},{B1=17},{NUT=18},{SCH=M16x18x160},{SP=40},{H1=0 - 70},{H1V=27},{A=36},{A1=21},{A2=17},{B2=55},{L=150},{B3=41},{E1=35},{E2=36},{H2=20},{K=12},{GEW=1818},{CTN=84662020},{EAN=4020772079901},{VERS787=1618160},{V6330B=24},{HDEF=27},{H1MAX=70},{TNV=24.000},{GM=M16},{PPATH=6312_parts/amf6312vt_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
NUT
for T-Slot
ⁿ/ₐ
SCH
Clamping bolt DIN 787
ⁿ/ₐ
SP
Clamping force
[kN]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
B3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
79780
79780
12
13
10
M10x10x100
25
0 - 40
27
17
12
44
115
30
25
30
18
11
613
84662020
4020772079789
yes
no
14.06.2023
yes
79806
79806
12
13
12
M12x12x125
30
0 - 55
27
17
12
44
115
30
25
30
18
11
686
84662020
4020772079802
yes
no
14.06.2023
yes
79822
79822
12
13
14
M12x14x125
30
0 - 55
27
17
12
44
115
30
25
30
18
11
705
84662020
4020772079826
yes
no
14.06.2023
yes
79848
79848
16
17
12
M12x12x160
35
0 - 70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1591
84662020
4020772079840
yes
no
14.06.2023
yes
79863
79863
16
17
14
M12x14x160
35
0 - 70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1610
84662020
4020772079864
yes
no
14.06.2023
yes
79889
79889
16
17
16
M16x16x160
40
0 - 70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1798
84662020
4020772079888
yes
no
14.06.2023
yes
79905
79905
16
17
18
M16x18x160
40
0 - 70
36
21
17
55
150
41
35
36
20
12
1818
84662020
4020772079901
yes
no
14.06.2023
yes
79921
79921
20
21
16
M16x16x200
55
0 - 80
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
2715
84662020
4020772079925
yes
no
14.06.2023
yes
79210
79210
20
21
18
M16x18x200
55
0 - 80
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
2735
84662020
4020772079215
yes
no
14.06.2023
yes
79228
79228
20
21
20
M20x20x200
60
0 - 80
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
3018
84662020
4020772079222
yes
no
14.06.2023
yes
374926
374926
20
21
22
M20x22x200
60
0 - 80
42
27
20
62
187
30
44
44
30
14
3060
84662020
4020772374921
yes
no
14.06.2023
yes
374942
374942
24
25
20
M20x20x250
70
0 - 100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4368
84662020
4020772374945
yes
no
14.06.2023
yes
374967
374967
24
25
22
M20x22x250
70
0 - 100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4410
84662020
4020772374969
yes
no
14.06.2023
yes
374983
374983
24
25
24
M24x24x250
75
0 - 100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4895
84662020
4020772374983
yes
no
14.06.2023
yes
375006
375006
24
25
28
M24x28x250
75
0 - 100
51
34
24
70
235
30
60
47
31
17
4966
84662020
4020772375003
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성