피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6314VK - Tapered clamp with adjusting support screw, complete
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amf6314v-k_assmtab.prj},{NB=AMF70300_13},{BESTNR=70300},{NUT=18},{SCHR=M16x18x125},{H=13},{HMIN=13},{HMAX=46},{B1=18},{L=125},{DXLS=M16 x 55},{A=25},{B2=50},{E1=26},{E2=45},{GEW=1400},{CTN=84662020},{EAN=4020772070304},{VERS=4},{VERSGR=16},{VERS787=1618125},{TNV=24},{PPATH=amf6314v-k_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
NUT
for T-Slot
ⁿ/ₐ
SCHR
with Clamping Screw
ⁿ/ₐ
HMIN
[mm]
HMAX
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DXLS
Thread x Length
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
GEW
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
70268
70268
10
M10x10x80
8
32
11
80
M10 x 39
15
30
15
30
340
84662020
4020772070267
yes
no
14.06.2023
yes
70276
70276
12
M12x12x100
10
40
14
100
M12 x 49
20
40
21
40
700
84662020
4020772070274
yes
no
14.06.2023
yes
72801
72801
12
M12x12x160
24
92
14
100
M12 x 94
20
40
21
40
830
84662020
4020772072803
yes
no
14.06.2023
yes
70284
70284
14
M12x14x100
10
38
14
100
M12 x 49
20
40
21
40
720
84662020
4020772070281
yes
no
14.06.2023
yes
72827
72827
14
M12x14x160
23
92
14
100
M12 x 94
20
40
21
40
845
84662020
4020772072827
yes
no
14.06.2023
yes
70292
70292
16
M16x16x125
13
48
18
125
M16 x 55
25
50
26
45
1400
84662020
4020772070298
yes
no
14.06.2023
yes
72942
72942
16
M16x16x160
15
83
18
125
M16 x 90
25
50
26
45
1610
84662020
4020772072940
yes
no
14.06.2023
yes
70300
70300
18
M16x18x125
13
46
18
125
M16 x 55
25
50
26
45
1400
84662020
4020772070304
yes
no
14.06.2023
yes
73056
73056
18
M16x18x160
13
81
18
125
M16 x 90
25
50
26
45
1630
84662020
4020772073053
yes
no
14.06.2023
yes
70326
70326
20
M20x20x160
16
65
22
160
M20 x 69
30
60
30
60
2600
84662020
4020772070328
yes
no
14.06.2023
yes
73064
73064
20
M20x20x200
21
105
22
160
M20x109
30
60
30
60
2930
84662020
4020772073060
yes
no
14.06.2023
yes
70318
70318
22
M20x22x160
16
65
22
160
M20 x 69
30
60
30
60
2770
84662020
4020772070311
yes
no
14.06.2023
yes
73072
73072
22
M20x22x200
19
105
22
160
M20x109
30
60
30
60
2980
84662020
4020772073077
yes
no
14.06.2023
yes
373944
373944
28
M24x28x200
20
80
26
250
M24 x 87
35
70
35
105
5486
84662020
4020772373948
yes
no
14.06.2023
yes
373951
373951
28
M24x28x250
30
130
26
250
M24 x137
35
70
35
105
5716
84662020
4020772373955
yes
no
14.06.2023
yes
381988
381988
36
M30x36x315
24
150
33
315
M30 x180
50
80
45
130
11995
84662020
4020772381981
yes
no
14.06.2023
yes
382002
382002
42
M36x42x400
24
150
43
400
M30 x180
80
100
80
170
25683
84662020
4020772382001
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성