피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6314V - Tapered clamp with adjusting support screw
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amf6314v_assmtab.prj},{NB=AMF70201_40.5},{BESTNR=70201},{GR=22 - 1},{SCHR=M20 M22},{HMIN=16},{HMAX=65},{H=40.5},{B1=22},{L=160},{DXLS=M20 x 69},{A=30},{B2=60},{E1=30},{E2=60},{GEW=2050},{CTN=84662020},{EAN=4020772070205},{NDM=20},{VERS=6},{PPATH=amf6314v_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
SCHR
for Clamping Screw
[mm]
HMIN
[mm]
HMAX
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DXLS
Thread x Length
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
70177
70177
M10
8
37
11
80
M10 x 39
15
30
15
30
200
84662020
4020772070175
yes
no
14.06.2023
yes
70193
70193
M12 M14
10
47
14
100
M12 x 49
20
40
21
40
560
84662020
4020772070199
yes
no
14.06.2023
yes
70821
70821
M12 M14
10
92
14
100
M12 x 94
20
40
21
40
635
84662020
4020772070823
yes
no
14.06.2023
yes
70219
70219
M16 M18
13
52
18
125
M16 x 55
25
50
26
45
1110
84662020
4020772070212
yes
no
14.06.2023
yes
70839
70839
M16 M18
13
87
18
125
M16 x 90
25
50
26
45
1230
84662020
4020772070830
yes
no
14.06.2023
yes
70201
70201
M20 M22
16
65
22
160
M20 x 69
30
60
30
60
2050
84662020
4020772070205
yes
no
14.06.2023
yes
70847
70847
M20 M22
16
105
22
160
M20 x109
30
60
30
60
2230
84662020
4020772070847
yes
no
14.06.2023
yes
70151
70151
M24
20
83
26
200
M24 x 87
30
70
35
80
3200
84662020
4020772070151
yes
no
14.06.2023
yes
70854
70854
M24
20
133
26
200
M24 x137
30
70
35
80
3470
84662020
4020772070854
yes
no
14.06.2023
yes
373928
373928
M24
20
80
26
250
M24 x 87
35
70
35
105
4340
84662020
4020772373924
yes
no
14.06.2023
yes
373936
373936
M24
20
130
26
250
M24 x137
35
70
35
105
4520
84662020
4020772373931
yes
no
14.06.2023
yes
374405
374405
M30
24
150
33
315
M30 x180
50
80
45
130
11215
84662020
4020772374402
yes
no
14.06.2023
yes
374439
374439
M36 M42
24
150
43
400
M30 x180
80
100
80
170
24350
84662020
4020772374433
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성