피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6315B - Forked clamp tapered
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amfdin6315b.prj},{NB=AMF70581},{BESTNR=70581},{B1=26.0},{L=200},{SCM=M24},{SCZ=1},{A=40},{B2=66},{B3=20},{B4=10},{GEW=2400},{CTN=84662020},{EAN=4020772070588},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L
[mm]
SCM
for clamp. screw metric
[mm]
SCZ
for clamp. screw inch
[인치]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
70466
70466
6.6
60
M6
1/4
12
19
6
3
60
84662020
4020772070465
yes
no
14.06.2023
yes
70474
70474
9.0
80
M8
5/16
15
25
8
4
140
84662020
4020772070472
yes
no
14.06.2023
yes
70482
70482
11.0
100
M10
3/8
20
31
10
5
300
84662020
4020772070489
yes
no
14.06.2023
yes
70490
70490
14.0
125
M12 M14
1/2
25
38
12
6
570
84662020
4020772070496
yes
no
14.06.2023
yes
70508
70508
14.0
160
M12 M14
1/2
25
38
12
6
730
84662020
4020772070502
yes
no
14.06.2023
yes
70516
70516
14.0
200
M12 M14
1/2
25
38
12
6
910
84662020
4020772070519
yes
no
14.06.2023
yes
70524
70524
18.0
160
M16 M18
5/8
30
48
15
8
1080
84662020
4020772070526
yes
no
14.06.2023
yes
70532
70532
18.0
200
M16 M18
5/8
30
48
15
8
1360
84662020
4020772070533
yes
no
14.06.2023
yes
70540
70540
18.0
250
M16 M18
5/8
40
48
15
10
2250
84662020
4020772070540
yes
no
14.06.2023
yes
70557
70557
22.0
200
M20 M22
3/4
40
52
15
10
1800
84662020
4020772070557
yes
no
14.06.2023
yes
70565
70565
22.0
250
M20 M22
3/4
40
62
20
10
3000
84662020
4020772070564
yes
no
14.06.2023
yes
70573
70573
22.0
315
M20 M22
3/4
40
62
20
10
3850
84662020
4020772070571
yes
no
14.06.2023
yes
70425
70425
22.0
500
M20 M22
3/4
50
62
20
10
7500
84662020
4020772070427
yes
no
14.06.2023
yes
70581
70581
26.0
200
M24
1
40
66
20
10
2400
84662020
4020772070588
yes
no
14.06.2023
yes
70599
70599
26.0
250
M24
1
40
66
20
10
3000
84662020
4020772070595
yes
no
14.06.2023
yes
70607
70607
26.0
315
M24
1
40
66
20
10
3850
84662020
4020772070601
yes
no
14.06.2023
yes
37390
37390
26.0
400
M24
1
50
66
20
10
5962
84662020
4020772037390
yes
no
14.06.2023
yes
70433
70433
26.0
500
M24
1
50
66
20
10
7600
84662020
4020772070434
yes
no
14.06.2023
yes
3079
3079
26.0
600
M24
1
50
66
20
10
9042
84662020
4020772003074
yes
no
14.06.2023
yes
30064
30064
26.0
800
M24
1
50
66
20
10
12122
84662020
4020772030063
yes
no
14.06.2023
yes
70615
70615
33.0
250
M30
1 1/4
50
74
20
12
3700
84662020
4020772070618
yes
no
14.06.2023
yes
70623
70623
33.0
315
M30
1 1/4
50
74
20
12
4750
84662020
4020772070625
yes
no
14.06.2023
yes
70631
70631
33.0
400
M30
1 1/4
50
74
20
12
6100
84662020
4020772070632
yes
no
14.06.2023
yes
70441
70441
33.0
600
M30
1 1/4
50
74
20
12
9200
84662020
4020772070441
yes
no
14.06.2023
yes
70458
70458
33.0
1000
M30
1 1/4
60
94
30
12
28000
84662020
4020772070458
yes
no
14.06.2023
yes
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성