피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6328 - Cylindrical stop
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Stops and precision T-nuts
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/720_anschlag/amf6328.prj},{NB=AMF75176},{BESTNR=75176},{NUT=16},{B=16},{D=32},{H1=50},{H1NT=±0.2},{H2=10},{H3=8},{SCH=M 8x70},{GEW=375},{CTN=84669360},{EAN=4020772075170},{A=16.000},{D1=8.000},{D2=9.000},{D3=28.000},{L3=31.000},{L5=78.000},{L6=8.000},{L7=13.000},{L8=4.000},{L9=7.000},{L10=20.000},{L11=51.000},{L12=15.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
NUT
for T-Slot
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
Diameter
[mm]
H1
[mm]
H1NT
Rated dimensional tolerance
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SCH
Screw DIN84 or ISO4762
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
75150
75150
12
12
20
15
±0.01
8
6
M 6x25
55
84669360
4020772075156
yes
no
14.06.2023
yes
75192
75192
12
12
20
25
±0.2
8
6
M 6x35
80
84669360
4020772075194
yes
no
14.06.2023
yes
75200
75200
14
14
32
25
±0.01
9
8
M 8x35
200
84669360
4020772075200
yes
no
14.06.2023
yes
75218
75218
14
14
32
50
±0.2
9
8
M 8x60
355
84669360
4020772075217
yes
no
14.06.2023
yes
75168
75168
16
16
32
25
±0.01
10
8
M 8x45
220
84669360
4020772075163
yes
no
14.06.2023
yes
75176
75176
16
16
32
50
±0.2
10
8
M 8x70
375
84669360
4020772075170
yes
no
14.06.2023
yes
75226
75226
18
18
40
25
±0.01
15
10
M 10x50
360
84669360
4020772075224
yes
no
14.06.2023
yes
75234
75234
18
18
40
50
±0.2
15
10
M 10x75
600
84669360
4020772075231
yes
no
14.06.2023
yes
75242
75242
22
20
40
25
±0.01
15
14
M 10x55
410
84669360
4020772075248
yes
no
14.06.2023
yes
75259
75259
22
20
40
50
±0.2
15
14
M 10x80
650
84669360
4020772075255
yes
no
14.06.2023
yes
75267
75267
28
22
46
25
±0.01
20
16
M 12x60
630
84669360
4020772075262
yes
no
14.06.2023
yes
75275
75275
28
22
46
50
±0.2
20
16
M 12x90
950
84669360
4020772075279
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성