피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 510 - Nuts for T-slots RHOMBUS
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amf510.prj},{NB=AMF80341},{BESTNR=80341},{GR=M16x20},{FST=8},{P=80},{A=19.7},{E=32},{H=24},{K=12},{GEW=79},{NDM=16.000},{CTN=73181699},{EAN=4020772080341},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
D x T-Slot
ⁿ/ₐ
FST
Strength class
ⁿ/ₐ
P
Test force
[kN]
A
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
85993
85993
M6x8
8
10
7.7
13
10
6
7
73181692
4020772085995
yes
no
14.06.2023
yes
87411
87411
M8x10
8
19
9.7
15
12
6
11
73181692
4020772087418
yes
no
14.06.2023
yes
80259
80259
M10x12
8
30
11.7
18
14
7
14
73181692
4020772080259
yes
no
14.06.2023
yes
158220
158220
M10x14
8
30
13.7
22
16
8
27
73181692
4020772158224
yes
no
14.06.2023
yes
158238
158238
M10x18
8
30
17.7
28
20
10
64
73181692
4020772158231
yes
no
14.06.2023
yes
80267
80267
M12x14
8
43
13.7
22
16
8
22
73181692
4020772080266
yes
no
14.06.2023
yes
80275
80275
M14x16
6
59
15.7
25
18
9
33
73181699
4020772080273
yes
no
14.06.2023
yes
80283
80283
M16x18
6
80
17.7
28
20
10
46
73181699
4020772080280
yes
no
14.06.2023
yes
80341
80341
M16x20
8
80
19.7
32
24
12
79
73181699
4020772080341
yes
no
14.06.2023
yes
158246
158246
M16x22
8
80
21.7
35
28
14
119
73181699
4020772158248
yes
no
14.06.2023
yes
158253
158253
M16x28
8
80
27.7
44
36
18
278
73181699
4020772158255
yes
no
14.06.2023
yes
80291
80291
M18x20
6
101
19.7
32
24
12
70
73181699
4020772080297
yes
no
14.06.2023
yes
80309
80309
M20x22
6
129
21.7
35
28
14
98
73181699
4020772080303
yes
no
14.06.2023
yes
88153
88153
M20x24
6
129
23.7
40
32
16
170
73181699
4020772088156
yes
no
14.06.2023
yes
84731
84731
M20x28
8
129
27.7
44
36
18
248
73181699
4020772084738
yes
no
14.06.2023
yes
80317
80317
M24x28
6
186
27.7
44
36
18
215
73181699
4020772080310
yes
no
14.06.2023
yes
80325
80325
M30x36
6
296
35.6
54
44
22
430
73181699
4020772080327
yes
no
14.06.2023
yes
80333
80333
M36x42
6
431
41.6
65
52
26
690
73181699
4020772080334
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성