피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6333SB - AMF-TWINNUT nut - with collar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amf6333sb.prj},{NB=AMF381863},{BESTNR=381863},{GR=M10},{FST=10},{A=4.0},{D1=22},{E=19},{M=14},{S=17},{GEW=24},{CTN=73181692},{EAN=4020772381868},{NDM=10.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FST
Strength class
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
Width across flats
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
381848
381848
M6
10
3.0
14
11
9
10
5
73181692
4020772381844
yes
no
14.06.2023
yes
381855
381855
M8
10
3.5
18
14
12
13
12
73181692
4020772381851
yes
no
14.06.2023
yes
381863
381863
M10
10
4.0
22
19
14
17
24
73181692
4020772381868
yes
no
14.06.2023
yes
381871
381871
M12
10
4.0
25
21
16
19
33
73181692
4020772381875
yes
no
14.06.2023
yes
381889
381889
M16
10
5.0
31
27
21
24
62
73181699
4020772381882
yes
no
14.06.2023
yes
381897
381897
M20
10
6.0
37
33
26
30
114
73181699
4020772381899
yes
no
14.06.2023
yes
381905
381905
M24
10
6.0
45
40
30
36
188
73181699
4020772381905
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성