피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6319C - Spherical seat washer
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amfdin6319c.prj},{NB=AMF81778},{BESTNR=81778},{GR=M16},{D1=17.0},{D3=30},{H2=5.3},{R=22},{GEW=12.0},{CTN=73182200},{EAN=4020772081775},{H1=20.090},{VERSGR=16},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H2
[mm]
R
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
81828
81828
M6
6.4
12
2.3
9
1.0
73182200
4020772081829
yes
no
14.06.2023
yes
81737
81737
M8
8.4
17
3.2
12
2.5
73182200
4020772081737
yes
no
14.06.2023
yes
81745
81745
M10
10.5
21
4.0
15
5.0
73182200
4020772081744
yes
no
14.06.2023
yes
81752
81752
M12
13.0
24
4.6
17
7.0
73182200
4020772081751
yes
no
14.06.2023
yes
81760
81760
M14
15.0
28
5.0
22
10.0
73182200
4020772081768
yes
no
14.06.2023
yes
81778
81778
M16
17.0
30
5.3
22
12.0
73182200
4020772081775
yes
no
14.06.2023
yes
81786
81786
M20
21.0
36
6.3
27
23.0
73182200
4020772081782
yes
no
14.06.2023
yes
81794
81794
M24
25.0
44
8.2
32
42.0
73182200
4020772081799
yes
no
14.06.2023
yes
81802
81802
M30
31.0
56
11.2
41
87.0
73182200
4020772081805
yes
no
14.06.2023
yes
81810
81810
M36
37.0
68
14.0
50
184.0
73182200
4020772081812
yes
no
14.06.2023
yes
81836
81836
M42
43.0
78
17.0
58
297.0
73182200
4020772081836
yes
no
14.06.2023
yes
81844
81844
M48
50.0
92
21.0
67
525.0
73182200
4020772081843
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성