피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6319G - Dished washer
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amfdin6319g.prj},{NB=AMF82024},{BESTNR=82024},{GR=M16},{D2=19.0},{D4=44},{D5=26.0},{H3=7},{FMAX=73},{GEW=56.0},{CTN=73182200},{EAN=4020772082024},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
H3
[mm]
FMAX
max. transferable static screw force
[kN]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
82073
82073
M6
7.1
17
11.0
4
9
5.5
73182200
4020772082079
yes
no
14.06.2023
yes
81984
81984
M8
9.6
24
14.5
5
17
13.0
73182200
4020772081980
yes
no
14.06.2023
yes
81992
81992
M10
12.0
30
18.5
5
26
19.0
73182200
4020772081997
yes
no
14.06.2023
yes
82008
82008
M12
14.2
36
20.0
6
38
32.0
73182200
4020772082000
yes
no
14.06.2023
yes
82016
82016
M14
16.5
40
24.8
6
53
48.0
73182200
4020772082017
yes
no
14.06.2023
yes
82024
82024
M16
19.0
44
26.0
7
73
56.0
73182200
4020772082024
yes
no
14.06.2023
yes
82032
82032
M20
23.2
50
31.0
8
117
94.0
73182200
4020772082031
yes
no
14.06.2023
yes
82040
82040
M24
28.0
60
37.0
10
168
169.0
73182200
4020772082048
yes
no
14.06.2023
yes
82057
82057
M30
35.0
68
49.0
12
269
230.0
73182200
4020772082055
yes
no
14.06.2023
yes
82065
82065
M36
42.0
80
60.0
12
394
350.0
73182200
4020772082062
yes
no
14.06.2023
yes
82081
82081
M42
49.0
100
70.0
15
-
640.0
73182200
4020772082086
yes
no
14.06.2023
yes
82099
82099
M48
56.0
108
82.0
17
-
830.0
73182200
4020772082093
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성