피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6330B - Hexagon nut height 1.5 dia.
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amfdin6330b.prj},{NB=AMF82412},{BESTNR=82412},{GR=M16},{E=26.75},{M=24},{R=22},{S=24},{GEW=58},{CTN=73181699},{EAN=4020772082413},{NDM=16.000},{M1=3.930},{VERSSW=1},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
Width across flats
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
82362
82362
M6
11.05
9
9
10
5
73181692
4020772082369
yes
no
14.06.2023
yes
82370
82370
M8
14.38
12
12
13
9
73181692
4020772082376
yes
no
14.06.2023
yes
82354
82354
M10
17.77
15
15
16
14
73181692
4020772082352
yes
no
14.06.2023
yes
82388
82388
M10
18.90
15
15
17
20
73181692
4020772082383
yes
no
14.06.2023
yes
82347
82347
M12
20.03
18
17
18
20
73181692
4020772082345
yes
no
14.06.2023
yes
82396
82396
M12
21.10
18
17
19
28
73181692
4020772082390
yes
no
14.06.2023
yes
82321
82321
M14
23.36
21
20
21
34
73181692
4020772082321
yes
no
14.06.2023
yes
82404
82404
M14
24.49
21
20
22
45
73181692
4020772082406
yes
no
14.06.2023
yes
82412
82412
M16
26.75
24
22
24
58
73181699
4020772082413
yes
no
14.06.2023
yes
82420
82420
M18
30.14
27
24
27
83
73181699
4020772082420
yes
no
14.06.2023
yes
82438
82438
M20
33.53
30
27
30
110
73181699
4020772082437
yes
no
14.06.2023
yes
82339
82339
M22
37.72
33
30
34
185
73181699
4020772082338
yes
no
14.06.2023
yes
82446
82446
M22
35.72
33
30
32
130
73181699
4020772082444
yes
no
14.06.2023
yes
82453
82453
M24
39.98
36
32
36
195
73181699
4020772082451
yes
no
14.06.2023
yes
82461
82461
M27
45.63
40
36
41
280
73181699
4020772082468
yes
no
14.06.2023
yes
82479
82479
M30
51.28
45
41
46
405
73181699
4020772082475
yes
no
14.06.2023
yes
82487
82487
M36
61.31
54
50
55
715
73181699
4020772082482
yes
no
14.06.2023
yes
82495
82495
M42
72.61
63
58
65
1170
73181699
4020772082499
yes
no
14.06.2023
yes
82503
82503
M48
83.91
72
67
75
1800
73181699
4020772082505
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성