피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6331 - Collar nut, turned and milled
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamping bolts, nuts and washer
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/810_schraube_mutter/amfdin6331.prj},{NB=AMF82578},{BESTNR=82578},{GR=M16},{A=5.0},{D1=31},{E=26.75},{M=24},{S=24},{GEW=70},{CTN=73181699},{EAN=4020772082574},{NDM=16.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
Width across flats
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
82529
82529
M6
3.0
14
11.05
9
10
6
73181692
4020772082529
yes
no
14.06.2023
yes
82537
82537
M8
3.5
18
14.38
12
13
12
73181692
4020772082536
yes
no
14.06.2023
yes
82222
82222
M10
4.0
22
17.77
15
16
21
73181692
4020772082222
yes
no
14.06.2023
yes
82545
82545
M10
4.0
22
18.90
15
17
25
73181692
4020772082543
yes
no
14.06.2023
yes
82230
82230
M12
4.0
25
20.03
18
18
30
73181692
4020772082239
yes
no
14.06.2023
yes
82552
82552
M12
4.0
25
21.10
18
19
36
73181692
4020772082550
yes
no
14.06.2023
yes
82248
82248
M14
4.5
28
23.36
21
21
43
73181699
4020772082246
yes
no
14.06.2023
yes
82560
82560
M14
4.5
28
24.49
21
22
51
73181699
4020772082567
yes
no
14.06.2023
yes
82578
82578
M16
5.0
31
26.75
24
24
70
73181699
4020772082574
yes
no
14.06.2023
yes
82586
82586
M18
5.0
34
30.14
27
27
95
73181699
4020772082581
yes
no
14.06.2023
yes
82594
82594
M20
6.0
37
33.53
30
30
130
73181699
4020772082598
yes
no
14.06.2023
yes
82255
82255
M22
6.0
40
37.72
33
34
200
73181699
4020772082253
yes
no
14.06.2023
yes
82602
82602
M22
6.0
40
35.72
33
32
160
73181699
4020772082604
yes
no
14.06.2023
yes
82610
82610
M24
6.0
45
39.98
36
36
230
73181699
4020772082611
yes
no
14.06.2023
yes
82628
82628
M27
8.0
50
45.63
40
41
320
73181699
4020772082628
yes
no
14.06.2023
yes
82636
82636
M30
8.0
58
51.28
45
46
470
73181699
4020772082635
yes
no
14.06.2023
yes
82644
82644
M36
10.0
68
61.31
54
55
800
73181699
4020772082642
yes
no
14.06.2023
yes
82511
82511
M42
12.0
80
72.61
63
65
1340
73181699
4020772082512
yes
no
14.06.2023
yes
82800
82800
M48
14.0
92
83.91
72
75
2040
73181699
4020772082802
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성