피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6834 - Horizontal acting toggle clamp with solid arm and horizontal base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Horizontal acting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/902_waag/amf6834_assmtab.prj},{NB=AMF93435_0},{BESTNR=93435},{GR=3},{PDF=PDF},{F1=1.8},{F2=2.5},{HANDGRIFF=rot},{VERSCLR=1},{AS=M 8x45},{VERSAS=845},{ALPHA=90},{WB=0},{A=6},{B=72},{C=26.0},{D=6.5},{D1=5.1},{E=44},{F=15.0},{H=32},{H1=48},{H2=86},{HWMIN=-3.5},{HWMAX=11.0},{I=15},{K=7.0},{L=13},{L1=205},{M=22 - 32},{M1=32.0},{N=45},{P=50},{GEW=320},{CTN=84662020},{EAN=4020772093433},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6834_sbl.prj},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
F1
Force F1
[kN]
F2
Force F2
[kN]
HANDGRIFF
colour
ⁿ/ₐ
AS
Clamping screw
[mm]
ALPHA
Angle ALPHA (α)
[°]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
Adjustment distance
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HWMIN
[mm]
HWMAX
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
93427
93427
2
1.0
1.2
red
M 6x35
90
5
63
26.0
5.6
5.6
35
16.0
24
45
66
-2.0
7.5
13
6.0
12.7
161
19.5 - 29.5
28.5
42
38
185
84662020
4020772093426
yes
no
14.06.2023
yes
93435
93435
3
1.8
2.5
red
M 8x45
90
6
72
26.0
6.5
5.1
44
15.0
32
48
86
-3.5
11.0
15
7.0
13
205
22 - 32
32.0
45
50
320
84662020
4020772093433
yes
no
14.06.2023
yes
93443
93443
4
2.0
3.0
red
M 8x65
90
8
111
41.0
8.5
8.5
66
26.0
45
75
114
-6.0
22.0
20
8.0
20.5
280
29 - 43
43.0
58
57
700
84662020
4020772093440
yes
no
14.06.2023
yes
93450
93450
5
3.0
5.0
red
M12x80
90
10
121
41.5
8.5
-
78
17.5
46
73
128
-13.0
12.5
25
12.5
-
320
41.5
-
58
77
1080
84662020
4020772093457
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성