피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 2102 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_2012.prj},{NB=392012028},{D=28},{CNSORDERNO=392012028},{B=8},{T2=3.3},{KG=0.68},{D1=70},{L=31.8},{SCREW=7/16''},{CDS=31},{BUSSOLA=2012},{D100BUSSOLA=11.500},{DH1BUSSOLA=19.500},{D2BUSSOLA=66.68},{SH=55.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
392012015
15
392012015
5
2.3
0.78
70
31.8
7/16''
31
392012016
16
392012016
5
2.3
0.78
70
31.8
7/16''
31
392012018
18
392012018
6
2.8
0.76
70
31.8
7/16''
31
392012019
19
392012019
6
2.8
0.76
70
31.8
7/16''
31
392012020
20
392012020
6
2.8
0.75
70
31.8
7/16''
31
392012022
22
392012022
6
2.8
0.74
70
31.8
7/16''
31
392012024
24
392012024
8
3.3
0.72
70
31.8
7/16''
31
392012025
25
392012025
8
3.3
0.71
70
31.8
7/16''
31
392012028
28
392012028
8
3.3
0.68
70
31.8
7/16''
31
392012030
30
392012030
8
3.3
0.66
70
31.8
7/16''
31
392012032
32
392012032
10
3.3
0.64
70
31.8
7/16''
31
392012035
35
392012035
10
3.3
0.60
70
31.8
7/16''
31
392012038
38
392012038
10
3.3
0.57
70
31.8
7/16''
31
392012040
40
392012040
12
3.3
0.54
70
31.8
7/16''
31
392012042
42
392012042
12
3.3
0.51
70
31.8
7/16''
31
392012045
45
392012045
14
3.8
0.46
70
31.8
7/16''
31
392012048
48
392012048
14
3.8
0.40
70
31.8
7/16''
31
392012050
50
392012050
14
3.8
0.37
70
31.8
7/16''
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성