피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 661 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~ISO 7046-2), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 661 Phillips flat countersunk head machine screws form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_661/bn_661.prj},{NB=BN 661 1399179 cross recessed flat countersunk head screw M4x20},{BNARTNR=1399179},{CNSORDERNO=1399179},{BNNORM1=DIN 965 A},{BNNORM2=~ISO 7046-2},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=20.000},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{K=2.200},{R=1.000},{M=4.400},{FORM=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
BN 661 3646167 cross rece...
3646167
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
2.000
3.000
0.700
0.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 3646169 cross rece...
3646169
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
3.000
3.000
0.700
1.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 3646170 cross rece...
3646170
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
4.000
3.000
0.700
2.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 5512816 cross rece...
5512816
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
5.000
3.000
0.700
3.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 5512817 cross rece...
5512817
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
6.000
3.000
0.700
4.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 3646171 cross rece...
3646171
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
8.000
3.000
0.700
6.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 5512818 cross rece...
5512818
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
10.000
3.000
0.700
8.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 3646172 cross rece...
3646172
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
12.000
3.000
0.700
10.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 3646174 cross rece...
3646174
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
1.600
1.171
0.350
16.000
3.000
0.700
14.340
0.960
0.400
1.700
BN 661 1412558 cross rece...
1412558
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
3.000
3.800
0.800
1.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212028 cross rece...
1212028
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
4.000
3.800
0.800
2.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212044 cross rece...
1212044
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
5.000
3.800
0.800
3.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212206 cross rece...
1212206
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
6.000
3.800
0.800
4.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212354 cross rece...
1212354
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
8.000
3.800
0.800
6.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212710 cross rece...
1212710
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
10.000
3.800
0.800
8.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212729 cross rece...
1212729
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
12.000
3.800
0.800
10.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1212737 cross rece...
1212737
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
16.000
3.800
0.800
14.000
1.200
0.500
2.350
BN 661 1412582 cross rece...
1412582
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
4.000
4.700
0.900
1.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1250671 cross rece...
1250671
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
5.000
4.700
0.900
2.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1250698 cross rece...
1250698
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
6.000
4.700
0.900
3.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1250701 cross rece...
1250701
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
8.000
4.700
0.900
5.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1250728 cross rece...
1250728
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
10.000
4.700
0.900
7.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1212745 cross rece...
1212745
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
12.000
4.700
0.900
9.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1212753 cross rece...
1212753
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
16.000
4.700
0.900
13.600
1.500
0.700
2.700
BN 661 1212761 cross rece...
1212761
DIN 965 A
~ISO 7046-2
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
20.000
4.700
0.900
17.600
1.500
0.700
2.700
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성