피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31103 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless steel A4 80
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 622, BN 624, BN 31103 Hex head screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_622_624_31103/bn_31103.prj},{NB=BN 31103 5819920 hexagon head screw M10x50},{CNSORDERNO=5819920},{BNARTNR=5819920},{BNNORM1=DIN 933},{BNNORM2=ISO 4017},{CNSMAT=INOX A4 80},{BNMAT=INOX A4 80},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{L=50.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{X=1.900},{Z0H=2.500},{Z0D2=18.000},{Z1H=2.500},{Z1D2=20.000},{Z2H=2.500},{Z2D2=30.000},{Z3H=2.600},{Z3D2=21.000},{Z3S=1.000},{SD1=2.500},{SLE=5.000},{SKD2=2.000},{FLDP=7.000},{CPDZ=6.000},{TCDT=2.500},{SDDP=7.000},{SDZ1=2.500},{LDDP=7.000},{LDZ2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 31103 5405394 hexagon ...
5405394
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
8.000
5.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403254 hexagon ...
5403254
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403255 hexagon ...
5403255
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
12.000
9.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403256 hexagon ...
5403256
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
14.000
11.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403257 hexagon ...
5403257
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
16.000
13.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403258 hexagon ...
5403258
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
20.000
17.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5807670 hexagon ...
5807670
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
22.000
19.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403259 hexagon ...
5403259
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
25.000
22.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403260 hexagon ...
5403260
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
30.000
27.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403261 hexagon ...
5403261
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
35.000
32.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403262 hexagon ...
5403262
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
40.000
37.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5403264 hexagon ...
5403264
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
5.000
4.019
0.800
50.000
47.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 31103 5807680 hexagon ...
5807680
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
8.000
5.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400348 hexagon ...
5400348
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
10.000
7.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400349 hexagon ...
5400349
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
12.000
9.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5807690 hexagon ...
5807690
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
14.000
11.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400350 hexagon ...
5400350
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400351 hexagon ...
5400351
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5807710 hexagon ...
5807710
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
22.000
19.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400352 hexagon ...
5400352
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400353 hexagon ...
5400353
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
30.000
27.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5403265 hexagon ...
5403265
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
35.000
32.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400354 hexagon ...
5400354
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
40.000
37.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5403266 hexagon ...
5403266
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
45.000
42.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 31103 5400355 hexagon ...
5400355
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4 80
6.000
4.773
1.000
50.000
47.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성