피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 624 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 622, BN 624, BN 31103 Hex head screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_622_624_31103/bn_624.prj},{NB=BN 624 1239481 hexagon head screw M10x30},{CNSORDERNO=1239481},{BNARTNR=1239481},{BNNORM1=DIN 933},{BNNORM2=ISO 4017},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{L=30.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{X=1.900},{Z0H=2.500},{Z0D2=18.000},{Z1H=2.500},{Z1D2=20.000},{Z2H=2.500},{Z2D2=30.000},{Z3H=2.600},{Z3D2=21.000},{Z3S=1.000},{SD1=2.500},{SLE=5.000},{SKD2=2.000},{FLDP=7.000},{CPDZ=6.000},{TCDT=2.500},{SDDP=7.000},{SDZ1=2.500},{LDDP=7.000},{LDZ2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 624 1748572 hexagon he...
1748572
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
6.000
4.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 1748602 hexagon he...
1748602
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
8.000
6.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 1748610 hexagon he...
1748610
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
10.000
8.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 1748629 hexagon he...
1748629
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
12.000
10.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 1748645 hexagon he...
1748645
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
16.000
14.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 3646507 hexagon he...
3646507
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
2.500
1.948
0.450
20.000
18.650
1.350
0.250
3.100
4.100
5.450
1.700
0.100
5.000
0.600
BN 624 1748653 hexagon he...
1748653
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
5.000
3.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238469 hexagon he...
1238469
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
6.000
4.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238477 hexagon he...
1238477
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
8.000
6.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238485 hexagon he...
1238485
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
10.000
8.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238493 hexagon he...
1238493
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
12.000
10.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238507 hexagon he...
1238507
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
14.000
12.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238515 hexagon he...
1238515
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
16.000
14.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238523 hexagon he...
1238523
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
18.000
16.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238531 hexagon he...
1238531
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
20.000
18.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 1238558 hexagon he...
1238558
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
25.000
23.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 3145446 hexagon he...
3145446
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
30.000
28.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 3145447 hexagon he...
3145447
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
35.000
33.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 3145449 hexagon he...
3145449
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
3.000
2.387
0.500
40.000
38.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 624 8166188 hexagon he...
8166188
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
6.000
3.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 624 1238566 hexagon he...
1238566
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
8.000
5.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 624 1238574 hexagon he...
1238574
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 624 1238582 hexagon he...
1238582
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 624 1238590 hexagon he...
1238590
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
14.000
11.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 624 1238604 hexagon he...
1238604
DIN 933
ISO 4017
Stainless steel A4
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성