피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), cl. 45 H, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 25, BN 29, BN 1425 Hex socket set screws with cone point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_25_29_1425/bn_25.prj},{NB=BN 25 1028170 hexagon socket set screw M8x10},{CNSORDERNO=1028170},{BNARTNR=1028170},{BNNORM1=ISO 4027},{BNNORM2=DIN 914},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=schwarz},{D=8.000},{P=1.250},{L=10.000},{DT=2.000},{E=4.580},{S=4.000},{TX=5.000},{VV=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DT
Diameter of the truncated cone point max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
S
Width across flat
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
SW
Angle of the cone
[mm]
BN 25 1137484 hexagon soc...
1137484
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
3.000
0.000
1.427
1.300
1.200
120.000
BN 25 1137492 hexagon soc...
1137492
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
4.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1137506 hexagon soc...
1137506
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
5.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1137514 hexagon soc...
1137514
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
6.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1137522 hexagon soc...
1137522
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
8.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1137530 hexagon soc...
1137530
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
10.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1137549 hexagon soc...
1137549
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
2.500
1.948
0.450
12.000
0.000
1.427
1.300
2.000
90.000
BN 25 1027395 hexagon soc...
1027395
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
3.000
0.000
1.730
1.500
1.200
120.000
BN 25 1027409 hexagon soc...
1027409
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027417 hexagon soc...
1027417
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
5.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027425 hexagon soc...
1027425
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
6.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027433 hexagon soc...
1027433
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
8.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027441 hexagon soc...
1027441
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
10.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027468 hexagon soc...
1027468
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
12.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027492 hexagon soc...
1027492
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
16.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027514 hexagon soc...
1027514
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
20.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027530 hexagon soc...
1027530
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
25.000
0.000
1.730
1.500
2.000
90.000
BN 25 1027549 hexagon soc...
1027549
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
4.000
0.000
2.300
2.000
1.500
120.000
BN 25 1027557 hexagon soc...
1027557
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027565 hexagon soc...
1027565
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027573 hexagon soc...
1027573
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
8.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027581 hexagon soc...
1027581
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
10.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027603 hexagon soc...
1027603
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
12.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027611 hexagon soc...
1027611
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
14.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
BN 25 1027646 hexagon soc...
1027646
ISO 4027
DIN 914
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
16.000
0.000
2.300
2.000
2.500
90.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성