피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), cl. 45 H, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 26 Hex socket set screws with dog point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_26/bn_26.prj},{NB=BN 26 1030396 hex socket set screw with dog point M8x35},{CNSORDERNO=1030396},{BNARTNR=1030396},{BNNORM1=ISO 4028},{BNNORM2=DIN 915},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=schwarz},{D=8.000},{P=1.250},{L=35.000},{DP=5.500},{E=4.580},{S=4.000},{TX=5.000},{ZX=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Diameter of the flat max.
[mm]
S
Width across flat
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
Z
Length of the pin max.
[mm]
BN 26 1029525 hex socket ...
1029525
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
4.000
2.000
1.500
1.200
1.000
BN 26 1029533 hex socket ...
1029533
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
5.000
2.000
1.500
1.200
1.000
BN 26 1029541 hex socket ...
1029541
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029568 hex socket ...
1029568
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029576 hex socket ...
1029576
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029584 hex socket ...
1029584
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029592 hex socket ...
1029592
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
14.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029614 hex socket ...
1029614
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
16.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029630 hex socket ...
1029630
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
3.000
2.387
0.500
20.000
2.000
1.500
2.000
1.750
BN 26 1029673 hex socket ...
1029673
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
5.000
2.500
2.000
1.500
1.250
BN 26 1029681 hex socket ...
1029681
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
1.500
1.250
BN 26 1029703 hex socket ...
1029703
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
8.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029711 hex socket ...
1029711
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
10.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029738 hex socket ...
1029738
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
12.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029746 hex socket ...
1029746
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
14.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029762 hex socket ...
1029762
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
16.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029789 hex socket ...
1029789
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
20.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029800 hex socket ...
1029800
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
25.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029819 hex socket ...
1029819
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
30.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029827 hex socket ...
1029827
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
35.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029835 hex socket ...
1029835
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
4.000
3.141
0.700
40.000
2.500
2.000
2.500
2.250
BN 26 1029894 hex socket ...
1029894
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
5.000
4.019
0.800
6.000
3.500
2.500
2.000
1.500
BN 26 1029908 hex socket ...
1029908
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
5.000
4.019
0.800
8.000
3.500
2.500
3.000
2.750
BN 26 1029916 hex socket ...
1029916
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
5.000
4.019
0.800
10.000
3.500
2.500
3.000
2.750
BN 26 1029924 hex socket ...
1029924
ISO 4028
DIN 915
Steel 45 H
black
5.000
4.019
0.800
12.000
3.500
2.500
3.000
2.750
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성