피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 124 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 123, BN 124, BN 20242, BN 125 Hex jam nuts ~0,5d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_123_124_20242_125/bn_124.prj},{NB=BN 124 1090690 hex jam nut B M10},{CNSORDERNO=1090690},{BNARTNR=1090690},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 4035},{BNMAT=Stahl 04},{CNSMAT=Stahl 04},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{M=5.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 124 1090569 hex jam nu...
1090569
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
BN 124 1090593 hex jam nu...
1090593
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
BN 124 1416030 hex jam nu...
1416030
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
2.600
2.113
0.450
1.600
5.000
BN 124 1090615 hex jam nu...
1090615
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
BN 124 1090623 hex jam nu...
1090623
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
3.500
2.850
0.600
2.000
6.000
BN 124 1090631 hex jam nu...
1090631
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
BN 124 1090658 hex jam nu...
1090658
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
BN 124 1090666 hex jam nu...
1090666
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
BN 124 1090674 hex jam nu...
1090674
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
7.000
5.917
1.000
3.500
11.000
BN 124 1090682 hex jam nu...
1090682
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
BN 124 1090690 hex jam nu...
1090690
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
BN 124 1090704 hex jam nu...
1090704
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
BN 124 1090712 hex jam nu...
1090712
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
7.000
22.000
BN 124 1090720 hex jam nu...
1090720
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
BN 124 1090739 hex jam nu...
1090739
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
18.000
15.294
2.500
9.000
27.000
BN 124 1090747 hex jam nu...
1090747
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
BN 124 1090755 hex jam nu...
1090755
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
22.000
19.294
2.500
11.000
32.000
BN 124 1090763 hex jam nu...
1090763
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
BN 124 1431501 hex jam nu...
1431501
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
27.000
23.752
3.000
13.500
41.000
BN 124 1431528 hex jam nu...
1431528
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
BN 124 1431536 hex jam nu...
1431536
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
33.000
29.211
3.500
16.500
50.000
BN 124 1431544 hex jam nu...
1431544
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
36.000
31.670
4.000
18.000
55.000
BN 124 8020426 hex jam nu...
8020426
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
zinc plated blue
39.000
34.670
4.000
19.500
60.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성