피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1983 - Hex nuts type 1 (ISO 4032; ~DIN 934), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 1984, BN 1983, BN 21202, BN 1999 Hex nuts type 1
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_1984_1983_21202_1999/bn_1983.prj},{NB=BN 1983 2051303 hex nut M10},{CNSORDERNO=2051303},{BNARTNR=2051303},{BNNORM1=ISO 4032},{BNNORM2=~DIN 934},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{D2=14.600},{E=17.770},{M=8.400},{S=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
BN 1983 2051257 hex nut M...
2051257
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
4.700
8.000
BN 1983 2051265 hex nut M...
2051265
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
5.200
10.000
BN 1983 2051281 hex nut M...
2051281
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
6.800
13.000
BN 1983 2051303 hex nut M...
2051303
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
8.400
16.000
BN 1983 2051311 hex nut M...
2051311
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
10.800
18.000
BN 1983 2051338 hex nut M...
2051338
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
12.800
21.000
BN 1983 2051346 hex nut M...
2051346
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
14.800
24.000
BN 1983 2051362 hex nut M...
2051362
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
18.000
30.000
BN 1983 2051389 hex nut M...
2051389
ISO 4032
~DIN 934
Steel 8
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
33.300
39.550
21.500
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성