피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 630 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B; ~ISO 4035), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 630, BN 631 Hex jam nuts ~0,5d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_630_631/bn_630.prj},{NB=BN 630 1241877 hexagon jam nut B M10},{CNSORDERNO=1241877},{BNARTNR=1241877},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 4035},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{M=5.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 630 3646069 hexagon ja...
3646069
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
1.600
1.221
0.350
1.000
3.200
BN 630 1241796 hexagon ja...
1241796
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
BN 630 1241818 hexagon ja...
1241818
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
BN 630 1241826 hexagon ja...
1241826
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
BN 630 1143700 hexagon ja...
1143700
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
3.500
2.850
0.600
2.000
6.000
BN 630 1241834 hexagon ja...
1241834
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
BN 630 1241842 hexagon ja...
1241842
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
BN 630 1241850 hexagon ja...
1241850
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
BN 630 1241869 hexagon ja...
1241869
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
BN 630 1241877 hexagon ja...
1241877
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
BN 630 1241885 hexagon ja...
1241885
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
BN 630 1397427 hexagon ja...
1397427
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
14.000
11.835
2.000
7.000
22.000
BN 630 1241893 hexagon ja...
1241893
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
BN 630 3092534 hexagon ja...
3092534
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
18.000
15.294
2.500
9.000
27.000
BN 630 1241907 hexagon ja...
1241907
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
BN 630 1210130 hexagon ja...
1210130
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
BN 630 1210149 hexagon ja...
1210149
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
27.000
23.752
3.000
13.500
41.000
BN 630 1210157 hexagon ja...
1210157
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
BN 630 1806629 hexagon ja...
1806629
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
33.000
29.211
3.500
16.500
50.000
BN 630 1806661 hexagon ja...
1806661
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
36.000
31.670
4.000
18.000
55.000
BN 630 1806696 hexagon ja...
1806696
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A2
42.000
37.129
4.500
21.000
65.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성