피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 296 - Turnbuckles with two weld studs (~DIN 1480), steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.100 Turnbuckles
BN 296 Turnbuckles with two weld studs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_100/bn_296/bn_296.prj},{NB=BN 296 1113623 turnbuckle SP-M12},{CNSORDERNO=1113623},{BNARTNR=1113623},{BNNORM1=~DIN 1480},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=schwarz},{D=12},{P=1.75},{D2=21},{E=34},{F=16},{H=11},{L1=125},{M1=21},{M2=11},{G=83},{B1=75},{L3=150},{NSB=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
D2
Bolt thread diameter
[mm]
E
Width
[mm]
L1
Overall length
[mm]
G
[mm]
B1
[mm]
L3
[mm]
BN 296 1113607 turnbuckle...
1113607
~DIN 1480
Steel
black
8
15
23
110
80
65
120
BN 296 1113615 turnbuckle...
1113615
~DIN 1480
Steel
black
10
18
30
125
89
75
150
BN 296 1113623 turnbuckle...
1113623
~DIN 1480
Steel
black
12
21
34
125
83
75
150
BN 296 1113658 turnbuckle...
1113658
~DIN 1480
Steel
black
16
27
42
170
116
100
200
BN 296 1113674 turnbuckle...
1113674
~DIN 1480
Steel
black
20
34
52
200
132
120
220
BN 296 1113682 turnbuckle...
1113682
~DIN 1480
Steel
black
24
39
60
255
177
150
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성