피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20730 - Flat washers without chamfer (ISO 7089, DIN 125 A), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 20730, BN 20731 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_20730_20731/bn_20730.prj},{NB=BN 20730 3670356 flat washer M8},{CNSORDERNO=3670356},{BNARTNR=3670356},{BNNORM1=ISO 7089},{BNNORM2=DIN 125 A},{BNMAT=INOX A2 Härteklasse 200 HV},{CNSMAT=INOX A2 Härteklasse 200 HV},{BNSURFACE=},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=16.000},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 20730 3670352 flat was...
3670352
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 20730 3670353 flat was...
3670353
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 20730 3670354 flat was...
3670354
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 20730 3670355 flat was...
3670355
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 20730 3670356 flat was...
3670356
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 20730 3670357 flat was...
3670357
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 20730 3670358 flat was...
3670358
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 20730 3670359 flat was...
3670359
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
14.000
15.000
28.000
2.500
BN 20730 3670360 flat was...
3670360
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
16.000
17.000
30.000
3.000
BN 20730 3670361 flat was...
3670361
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
20.000
21.000
37.000
3.000
BN 20730 3670362 flat was...
3670362
ISO 7089
DIN 125 A
Stainless steel A2 hardne...
24.000
25.000
44.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성