피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30706 - Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer, light serie (~DIN 1440), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 30706, BN 30707 Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_30706_30707/bn_30706.prj},{NB=BN 30706 5401449 flat washer 7/16\"},{CNSORDERNO=5401449},{BNARTNR=5401449},{BNNORM1=~DIN 1440},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=7/16\"},{DA=13.000},{DW=26.000},{H=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter H11
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 30706 5401445 flat was...
5401445
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/16"
6.500
13.000
1.250
BN 30706 5401446 flat was...
5401446
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1/4"
8.000
16.000
1.250
BN 30706 5401447 flat was...
5401447
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
5/16"
10.000
20.000
1.500
BN 30706 5401448 flat was...
5401448
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/8"
11.500
23.000
1.500
BN 30706 5401449 flat was...
5401449
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
7/16"
13.000
26.000
1.750
BN 30706 5401450 flat was...
5401450
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1/2"
14.500
29.000
1.750
BN 30706 5401451 flat was...
5401451
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
9/16"
16.000
32.000
2.000
BN 30706 5401452 flat was...
5401452
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
5/8"
17.500
35.000
2.000
BN 30706 5401453 flat was...
5401453
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/4"
21.000
42.000
2.500
BN 30706 5401454 flat was...
5401454
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1"
27.500
55.000
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성