피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 670 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089; VSM 13904), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 670, BN 671 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_670_671/bn_670.prj},{NB=BN 670 1965549 flat washer M6},{CNSORDERNO=1965549},{BNARTNR=1965549},{BNNORM1=DIN 125 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNNORM3=VSM 13904},{BNMAT=INOX A2 Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=INOX A2 Härteklasse 140 HV},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=12.000},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 670 1421387 flat washe...
1421387
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
1.000
1.100
3.200
0.300
BN 670 1421395 flat washe...
1421395
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
1.200
1.300
3.800
0.300
BN 670 1421409 flat washe...
1421409
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
1.400
1.500
3.800
0.300
BN 670 1421417 flat washe...
1421417
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
1.600
1.700
4.000
0.300
BN 670 1253131 flat washe...
1253131
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 670 1253158 flat washe...
1253158
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
2.200
2.400
6.000
0.500
BN 670 1253166 flat washe...
1253166
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
2.300
2.500
6.000
0.500
BN 670 1963910 flat washe...
1963910
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 670 1253182 flat washe...
1253182
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
2.600
2.800
7.000
0.500
BN 670 1253190 flat washe...
1253190
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 670 1014617 flat washe...
1014617
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
3.500
3.700
8.000
0.500
BN 670 1253204 flat washe...
1253204
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 670 1253212 flat washe...
1253212
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 670 1965549 flat washe...
1965549
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 670 8303150 flat washe...
8303150
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
7.000
7.400
14.000
1.600
BN 670 1965557 flat washe...
1965557
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 670 1755552 flat washe...
1755552
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 670 1253255 flat washe...
1253255
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 670 1253263 flat washe...
1253263
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
14.000
15.000
28.000
2.500
BN 670 1253271 flat washe...
1253271
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
16.000
17.000
30.000
3.000
BN 670 1253298 flat washe...
1253298
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
18.000
19.000
34.000
3.000
BN 670 1253301 flat washe...
1253301
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
20.000
21.000
37.000
3.000
BN 670 1253328 flat washe...
1253328
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
22.000
23.000
39.000
3.000
BN 670 1253336 flat washe...
1253336
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
24.000
25.000
44.000
4.000
BN 670 1253344 flat washe...
1253344
DIN 125 A
~ISO 7089
VSM 13904
Stainless steel A2 hardne...
27.000
28.000
50.000
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성