피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 713, BN 14683, BN 717, BN 715, BN 718 Flat washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_713_14683_717_715_718/bn_715.prj},{NB=BN 715 1887556 flat washer 5.3},{CNSORDERNO=1887556},{BNARTNR=1887556},{BNNORM1=DIN 125-1 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 715 1874861 flat washe...
1874861
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
1.600
1.700
4.000
0.300
BN 715 1267582 flat washe...
1267582
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
1.600
1.700
4.000
0.300
BN 715 1875361 flat washe...
1875361
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
1.700
1.800
4.500
0.300
BN 715 1267590 flat washe...
1267590
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
1.700
1.800
4.500
0.300
BN 715 1879499 flat washe...
1879499
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 715 1267612 flat washe...
1267612
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 715 1887416 flat washe...
1887416
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.300
2.500
6.000
0.500
BN 715 1267639 flat washe...
1267639
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.300
2.500
6.000
0.500
BN 715 1777505 flat washe...
1777505
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 715 1777491 flat washe...
1777491
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 715 1761765 flat washe...
1761765
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.500
2.700
6.000
0.500
BN 715 1267655 flat washe...
1267655
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.600
2.800
7.000
0.500
BN 715 1887440 flat washe...
1887440
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
2.600
2.800
7.000
0.500
BN 715 1887467 flat washe...
1887467
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 715 1887483 flat washe...
1887483
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 715 1267663 flat washe...
1267663
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 715 1887491 flat washe...
1887491
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
3.500
3.700
8.000
0.500
BN 715 1267671 flat washe...
1267671
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
3.500
3.700
8.000
0.500
BN 715 1267698 flat washe...
1267698
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 715 1887505 flat washe...
1887505
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 715 1887513 flat washe...
1887513
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 715 1267701 flat washe...
1267701
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
4.500
4.800
12.000
1.000
BN 715 1887521 flat washe...
1887521
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
4.500
4.800
12.000
1.000
BN 715 1887556 flat washe...
1887556
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 715 1267728 flat washe...
1267728
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
zinc plated blue
5.000
5.300
10.000
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성